LT3466

製造中

ショットキー・ダイオード内蔵、フル機能のデュアル白色LED昇圧コンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3.6V電源で最大20個のLED(コンバータ当たり10個の直列LED)をドライブ
  • 非対称のLEDストリングをドライブ可能な2つの独立した昇圧コンバータ
  • 2つのLEDストリングの調光とシャットダウンを個別に制御
  • ショットキー・ダイオードを内蔵
  • ソフトスタート機能搭載により、突入電流を排除
  • オープンLEDの保護(最大42VのVOUT)
  • 最大2MHzの固定周波数
  • 3.6V電源、15mAで16個の白色LED(ドライバ当たり8個)をドライブする効率:81%
  • 広い入力電圧範囲:2.7V~24V
  • 小型(3mm×3mm)10ピンDFNパッケージ
LT3466
ショットキー・ダイオード内蔵、フル機能のデュアル白色LED昇圧コンバータ
Figure 1. Li-Ion Powered Driver for 8/8 White LEDs Conversion Efficiency Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
温度センサー 1
LTC2997 製造中 リモート/内部温度センサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3466
  • LT3466-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC915A

LT3466EDD-1 Demo Board | Boost LED Driver Plus LCD Bias Supply, 2.7V ≤ VIN ≤ 14V, VLED up to 34V @ 15mA, VLCD Bias = ±15V @ 10mA

製品詳細

Demonstration circuit DC915 features the LT3466-1 high efficiency boost white LED driver and a step-up converter. There is one LED driver output for 6 or 8 WLEDs and a separate DC/DC converter that generates outputs for the LCD bias. VO1 drives 8 LEDs in series with 15mA LED current and VO2/VO3 can delivery ±15V at 10mA current. If the charge-pump circuitry which generates VO3 is removed (C4, C5 and D1), VO2 can deliver over 35mA of current. The input voltage range is 3V to 14V, but can go as low as 2.7V with slightly reduced output current.

DC915A
LT3466EDD-1 Demo Board | Boost LED Driver Plus LCD Bias Supply, 2.7V ≤ VIN ≤ 14V, VLED up to 34V @ 15mA, VLCD Bias = ±15V @ 10mA
DC915A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品