LT3439
製造中スルーレート制御超低ノイズ1A絶縁型DC/DCトランス・ドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.69
Viewing:
製品情報
- 伝導および放射EMIを削減
- 1本の抵抗で出力スイッチ電圧と電流スルーレートを制御
- 交差伝導防止回路
- 2つの1A電流制限パワー・スイッチ
- 低い最小電源電圧:2.8V
- 低いシャットダウン電流:20μA以下
- 50%デューティ・サイクル
- 発振周波数:20kHz ~ 250kHz
- 300kHzまで同期可能
- 過電流保護と熱保護
LT3439は、伝導および放射EMIを削減する、プッシュプルDC/DCトランス・ドライバです。出力スイッチ電圧と電流スルーレートを制御することによって、非常に低いノイズとEMIを達成します。スルーレートをユーザが調整できるので、出力ノイズ対効率を最適化することができます。LT3439は、効率をわずかに低下させるだけで高周波高調波を40dBも低減できます。
LT3439は2個の1A電流制限パワー・スイッチを内蔵し、重負荷時の起動を保証します。また、外部クロックに同期可能な発振器を内蔵しているので、スイッチャ高調波をよりさらに高精度にすることができます。保護機能として、電流制限、低電圧ロックアウト、サーマル・シャットダウン、交差導通防止回路などがあります。
LT3439は底部が露出し、熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 低ノイズ絶縁電源
- 無線およびテレコム電源
- 分配電源
- 医療機器
- 精密機器
- 低ノイズ・フィラメント電源
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3439EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3439EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3439EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3439EFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3439
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。