LT1956
製造中高電圧1.5A、500kHz降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.03
製品情報
- 広い入力範囲:5.5V~60V
- 1.5Aのピーク・スイッチ電流
- 小型の16ピンSSOPまたは熱特性が改善されたTSSOPパッケージ
- 飽和スイッチ設計:0.2Ω
- デューティサイクル全域でピーク・スイッチ電流を維持
- 500kHzの固定スイッチング周波数
- 実効消費電流:2.5mA
- シャットダウン電流:25μA
- 1.2Vの帰還リファレンス(LT1956)
- 5Vの固定電圧出力(LT1956-5)
- 容易に同期可能
- サイクルごとの電流制限
LT1956/LT1956-5は、最大60Vの入力電圧が可能な500kHzモノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。高効率の1.5A、0.2Ωスイッチに加え、必要な発振器、制御回路、ロジック回路をすべて内蔵しています。電流モード方式を採用しているので、過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。
特殊な設計技術と新しい高電圧プロセスを採用することで、広い入力範囲で高い効率を達成します。回路をバイアスする出力とパワー・スイッチを飽和させる電源ブースト・コンデンサを使用することにより、広い出力電流範囲で効率を維持します。また、特許取得の回路により、デューティサイクル全域でピーク・スイッチ電流を維持します。 シャットダウン・ピンにより、消費電流を25μAまで低減することができます。また、ロジック・レベル入力を使用して580kHz~700kHzの範囲で外部同期可能です。
LT1956/LT1956-5はヒューズド・リード・フレームの16ピンSSOPおよび熱特性が改善されたTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高電圧機器、産業用機器、車載機器
- 携帯コンピュータ
- バッテリ駆動システム
- バッテリ・チャージャ
- 配電システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1956EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1956EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1956EFE-5#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1956EFE-5#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1956EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1956EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1956EGN-5#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1956EGN-5#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1956IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1956IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1956IFE-5#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1956IFE-5#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1956IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1956IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1956IGN-5#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1956IGN-5#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1956EFE#PBF | 製造中 | |
| LT1956EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT1956EFE-5#PBF | 製造中 | |
| LT1956EFE-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1956IFE#PBF | 製造中 | |
| LT1956IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT1956IFE-5#PBF | 製造中 | |
| LT1956IFE-5#TRPBF | 製造中 | |
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LT1956EGN#PBF | 製造中 | |
| LT1956EGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1956EGN-5#PBF | 製造中 | |
| LT1956EGN-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1956IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1956IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1956IGN-5#PBF | 製造中 | |
| LT1956IGN-5#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LT1956EGN#PBF | 製造中 | |
| LT1956EGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1956EGN-5#PBF | 製造中 | |
| LT1956EGN-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1956IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1956IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1956IGN-5#PBF | 製造中 | |
| LT1956IGN-5#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1956EGN#PBF | 製造中 | |
| LT1956EGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1956EGN-5#PBF | 製造中 | |
| LT1956EGN-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1956IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1956IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1956IGN-5#PBF | 製造中 | |
| LT1956IGN-5#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1956
- LT1956-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1956に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める