LT1943

製造中

TFT-LCDパネル用、高電流クワッド出力レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4個のスイッチを内蔵:2.4A降圧スイッチ、2.6A昇圧スイッチ、0.35A昇圧スイッチ、0.35Aインバータ・スイッチ(最小電流制限を保証)
  • 固定周波数、低ノイズ出力
  • 全出力にソフトスタート機能搭載
  • 外部設定可能なVON遅延
  • VON出力用のショットキー・ダイオード内蔵
  • PGOODピンによるAVDD出力切断
  • 入力電圧範囲:4.5V~22V
  • PanelProtect™回路により、フォールト時にVONをディスエーブル
  • 熱特性が改善された28ピンTSSOPパッケージ
LT1943
TFT-LCDパネル用、高電流クワッド出力レギュレータ
Quad Output TFT-LCD Power Supply Startup Waveforms Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1943
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC620A

LT1943EFE | 4-Output Switching Regulators for TFT-LCD Panels, VIN = 8 to 20V, VOUT = 3.3V @ 2A, 13V @ 500mA, 30V @ 30mA, –10V @ 50mA

製品詳細

DC620A: Demo Board for the LT1943 High Current Quad Output Regulator for TFT LCD Panels.

eval board
DC697A

LT1943EFE | 4-Output Switching Regulator For TFT-LCD Panels, VIN = 4.5V - 8V, VOUT = 3.3V @ 1.5A, 13V @ 500mA, 30V @ 20mA, -10V @ 50mA

製品詳細

DC697A: Demo Board for the LT1943 High Current Quad Output Regulator for TFT LCD Panels.

DC620A
LT1943EFE | 4-Output Switching Regulators for TFT-LCD Panels, VIN = 8 to 20V, VOUT = 3.3V @ 2A, 13V @ 500mA, 30V @ 30mA, –10V @ 50mA
DC620A - Schematic
DC697A
LT1943EFE | 4-Output Switching Regulator For TFT-LCD Panels, VIN = 4.5V - 8V, VOUT = 3.3V @ 1.5A, 13V @ 500mA, 30V @ 20mA, -10V @ 50mA
DC697A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品