LT1935

製造中

2Aスイッチ搭載、ThinSOTの1.2MHz昇圧DC-DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1.2MHzのスイッチング周波数
  • 高出力電圧:最大38V
  • 広い入力範囲:2.3V~16V
  • 低VCESATスイッチ:180mV/2A
  • ソフトスタート
  • 小型表面実装部品を使用
  • 3.3V入力から5V/1Aを出力
  • 5V入力から12V/600mAを出力
  • 低いシャットダウン電流: < 1μA
  • LT1613、LT1930とピン互換
  • 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT)パッケージ
LT1935
2Aスイッチ搭載、ThinSOTの1.2MHz昇圧DC-DCコンバータ
Figure 1. 5V to 12V, 600mA Step-Up DC/DC Converter Efficiency, VOUT = 12V Product Package 1
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
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC683A

LT1935ES5 Demo Board | 3.3V to 5.5V Input, VOUT = 12V at up to 600mA

製品詳細

Demonstration circuit DC683 features LT1935 1.2MHz boost DC/DC converter with a 2A switch. The demo board is designed to generate 12V output from a 3.3V to 5.5V input voltage range and can provide 600mA at 12V from a 5V input.



DC683A
LT1935ES5 Demo Board | 3.3V to 5.5V Input, VOUT = 12V at up to 600mA
DC683A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品