LT1934

製造中

ThinSOTパッケージのマイクロパワー降圧スイッチング・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:3.2V~34V
  • マイクロパワー動作:IQ = 12μA
  • 6.5V~34V入力から5V/250mA(LT1934)
  • 6.5V~34V入力から5V/60mA(LT1934-1)
  • 4.5V~34V入力から3.3V/250mA(LT1934)
  • 4.5V~34V入力から3.3V/60mA(LT1934-1)
  • 低いシャットダウン電流:1μA以下
  • 低VCESATスイッチ: 200mV@300mA
  • 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT)パッケージおよび(2mm × 3mm × 0.8mm) 6ピン DFN パッケージ
LT1934
ThinSOTパッケージのマイクロパワー降圧スイッチング・レギュレータ
3.3V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
保護スイッチ & コントローラ 2
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC544A

LT1934ES6/LT1934ES6-1 Demo Board | 2 Circuits, 4.5V ≤ VIN ≤ 34V, VOUT = 3.3V/5V @ 250mA (LT1934) and 50mA (LT1934-1)

製品詳細

Demonstration circuit 544 features the LT1934 and LT1934-1 wide input range micro power step-down switching regulators. There are two switching regulator circuits in DC544, the LT1934ES6 circuit designed to convert a 4.5V to 34V input voltage range to 3.3V or 5V (jumper-selectable) at 250mA output, and the LT1934ES6-1 circuit designed for the same input and output voltages but at a lighter 50mA load current. For 5V output operation, the input voltage range is 6.5V to 34V.

DC544A
LT1934ES6/LT1934ES6-1 Demo Board | 2 Circuits, 4.5V ≤ VIN ≤ 34V, VOUT = 3.3V/5V @ 250mA (LT1934) and 50mA (LT1934-1)
DC544A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品