LT1884

製造中

デュアル/クワッド・レール・トゥ・レール出力、ピコアンペア入力高精度オペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • オフセット電圧:50μV最大(LT1884A) 
  • 入力バイアス電流:400pA最大(LT1884A) 
  • オフセット電圧ドリフト:0.8μV/℃最大 
  • レール・トゥ・レール出力振幅 
  • 単一または両電源動作 
  • 開ループ電圧ゲイン:最小100万 
  • 1アンプ当たり消費電流:1mA最大 
  • スルーレート:1V/μs 
  • 標準ピン配置

LT1884/LT1885オペアンプは、レール・トゥ・レール出力振幅と他の高精度アンプより高速な応答が可能な、高精度入力性能をもっています。入力オフセット電圧は50μV未満に調整され、低ドリフト性能により動作温度範囲にわたってこの精度を維持します。また、入力バイアス電流も最大400pAときわめて低くなっています。 

これらのアンプは、合計2.7V~36Vのどの電源電圧でも動作します(5V~±15Vで完全に規定されています)。これらのアンプの出力電圧は、負電源の40mV以内および正電源の220mV以内で振幅し、低電圧単一電源動作に適しています。 

スルーレートが1V/μs、1アンプ当たりの消費電流が1mA未満であり、低消費電力の高精度アンプの中では卓越した応答とセトリング時間を達成しています。 

LT1884は標準ピン配置の8ピンSOおよびDIPパッケージで供給され、LT1885も標準ピン配置の14ピンSOパッケージで供給されます。


アプリケーション

  • 熱電対アンプ 
  • ブリッジ・トランスデューサ調整器 
  • 計装アンプ 
  • バッテリ電源機器 
  • フォト電流アンプ 
  • 高精度積分器 
  • 高精度電流ソース

LT1884
デュアル/クワッド・レール・トゥ・レール出力、ピコアンペア入力高精度オペアンプ
Input Fault Protected Instrumentation Amplifier Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
  • LT1884
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品