LT1768
製造中広い調光範囲と最大のランプ寿命を実現する高電力CCFLコントロ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.88
Viewing:
製品情報
- 極めて広いマルチモード・デミング範囲
- 複数のランプに対応
- PWMデミング範囲および周波数をプログラム可能
- 高精度の最大/最小ランプ電流により、ランプ寿命を最大化
- あらゆる電源および負荷条件でランプ明滅なし
- オープン・ランプの検出と保護
- 350kHzのスイッチング周波数
- 1.5A MOSFETゲート・ドライバ
- 100mVの電流センス・スレッショルド
- 5Vのリファレンス電圧出力
- 16ピンSSOPパッケージ
LT1768は1つまたは複数のCCFLディスプレイを制御するように設計されています。独自のマルチモード・デミング回路により、リニア制御機能とPWM制御機能を組み合わせて、ランプ寿命、効率、調光範囲を最大限にします。また、高精度の最大/最小ランプ電流を容易に設定可能です。LT1768はランプの不良や過電圧起動状態を検出し、保護を行うことができます。このデバイスは、最少の外付け部品で最大の柔軟性を提供します。
1.5A MOSFETドライバを備えた電流モードPWMコントローラLT1768は、高電力アプリケーションに適しています。このデバイスは350kHz発振器、5Vリファレンス、ならびにスレッショルドが100mVの電流センス・コンパレータを内蔵し、8V~24Vの入力電圧で動作します。また、低電圧ロックアウト、熱制限機能に加え、消費電流を65μAまで低減するシャットダウン・ピンを装備しています。このデバイスは小型の16ピンSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- デスクトップ・フラット・パネル・ディスプレイ
- マルチ・ランプ・ディスプレイ
- ノートブックLCDディスプレイ
- POS端末ディスプレイ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1768CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1768CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1768IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1768IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LT1768CGN#PBF | 製造中 | |
| LT1768CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1768IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1768IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LT1768CGN#PBF | 製造中 | |
| LT1768CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1768IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1768IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1768CGN#PBF | 製造中 | |
| LT1768CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1768IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1768IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
LT1768に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める