LT1764A
新規設計に推奨3A、高速過渡応答、低ノイズのLDOレギュレータ
- 製品モデル
- 33
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.41
製品情報
- 高速過渡応答に対して最適化
- 出力電流:3A
- 損失電圧:340mV/3A
- 低ノイズ:40μVRMS(10Hz~100kHz)
- 消費電流:1mA
- 広い入力電圧範囲:2.7V~20V
- 保護ダイオード不要
- ドロップアウト時に消費電流を制御
- 固定出力電圧:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
- 可変出力:1.21V~20V
- シャットダウン時の消費電流:1μA以下
- 10μFの出力コンデンサで安定
セラミック・コンデンサで安定 - 逆バッテリ保護
- 逆電流なし
- 熱制限
LT1764Aは、高速過渡応答に対して最適化された低損失レギュレータです。このデバイスは340mVの損失電圧で3Aの出力電流を供給可能です。消費電流は動作時1mA、シャットダウン時には1μA以下まで低減されます。他の多くのレギュレータと異なり、消費電流は十分制御され、ドロップアウト時に増大することはありません。LT1764Aは高速過渡応答に加え、出力電圧ノイズが非常に低いので、敏感なRF電源アプリケーションに最適です。
出力電圧範囲は1.21V~20Vです。LT1764Aレギュレータは10μFという低い出力容量で安定します。他のレギュレータで一般的に行われるESRの追加なしに、小型のセラミック・コンデンサを使用できます。内蔵の保護回路は逆バッテリ保護、電流制限、熱制限、逆電流保護などを行います。このデバイスは1.5V、1.8V、2.5V、3.3Vの固定出力電圧と1.21Vのリファレンス電圧による可変出力電圧を装備しています。LT1764Aレギュレータは5ピンTO-220およびDDパッケージ、16ピンFEパッケージで供給されます。
| Features | |
| LT1764 | - |
| LT1764A | Stable With Ceramic Output Capacitors |
アプリケーション
- 3.3V~2.5Vのロジック電源
- スイッチング電源用ポスト・レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1764AEFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-1.5#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-1.5#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-1.8#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-1.8#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-2.5#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-2.5#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-3.3#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEFE-3.3#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1764AEQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-1.5#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-1.5#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-1.8#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-1.8#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-2.5#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-2.5#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-3.3#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AEQ-3.3#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AET#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
| LT1764AET#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
| LT1764AET#31PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 31) | ||
| LT1764AET#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
| LT1764AET-1.5#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
| LT1764AET-1.8#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
| LT1764AET-1.8#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
| LT1764AET-2.5#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
| LT1764AET-2.5#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
| LT1764AET-3.3#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
| LT1764AET-3.3#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
| LT1764AMPQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1764AMPQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1764AEFE#PBF | 製造中 | |
| LT1764AEFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT1764AEFE-1.5#PBF | 製造中 | |
| LT1764AEFE-1.5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1764AEFE-1.8#PBF | 製造中 | |
| LT1764AEFE-1.8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1764AEFE-2.5#PBF | 製造中 | |
| LT1764AEFE-2.5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1764AEFE-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1764AEFE-3.3#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
| LT1764AEQ#PBF | 製造中 | |
| LT1764AEQ#TRPBF | 製造中 | |
| LT1764AEQ-1.5#PBF | 製造中 | |
| LT1764AEQ-1.5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1764AEQ-1.8#PBF | 製造中 | |
| LT1764AEQ-1.8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1764AEQ-2.5#PBF | 製造中 | |
| LT1764AEQ-2.5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1764AEQ-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1764AEQ-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT1764AET#06PBF | 製造中 | |
| LT1764AET#30PBF | 製造中 | |
| LT1764AET#31PBF | 製造中 | |
| LT1764AET#PBF | 製造中 | |
| LT1764AET-1.5#PBF | 製造中 | |
| LT1764AET-1.8#30PBF | 製造中 | |
| LT1764AET-1.8#PBF | 製造中 | |
| LT1764AET-2.5#06PBF | 製造中 | |
| LT1764AET-2.5#PBF | 製造中 | |
| LT1764AET-3.3#06PBF | 製造中 | |
| LT1764AET-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT1764AMPQ#PBF | 製造中 | |
| LT1764AMPQ#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1764
- LT1764-1.5
- LT1764-1.8
- LT1764-2.5
- LT1764-3.3
- LT1764A
- LT1764A-1.5
- LT1764A-1.8
- LT1764A-2.5
- LT1764A-3.3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。