LT1762

新規設計に推奨

150mA、低ノイズ、低損失マイクロパワー・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低ノイズ:20μVRMS(10Hz~100kHz) 
  • 低消費電流:25μA 
  • 広い入力範囲:1.8V~20V 
  • 出力電流:150mA 
  • 非常に低いシャットダウン電流:1μA以下 
  • 低損失電圧:270mV 
  • 保護ダイオード不要 
  • 固定出力電圧:2.5V、3V、3.3V、5V 
  • 可変出力電圧:1.22V~20V 
  • 2.2μFの出力コンデンサで安定 
  • アルミ、タンタル、セラミック・コンデンサで安定 
  • 逆バッテリ接続保護 
  • 逆電流なし 
  • 過電流、過温度保護 
  • 8ピンMSOPパッケージ 

LT1762シリーズはマイクロパワー、低ノイズ、低損失なレギュレータです。このデバイスは300mVの損失電圧で150mAの電流を供給する能力があります。バッテリ駆動システムでの使用のために設計され、 25μAの低い消費電流はその用途に最適です。消費電流はよく制御されており、他の多くのレギュレータのようにドロップアウト時に増加しません。 

特にLT1762レギュレータは低出力ノイズを特長としています。外付け0.01μFのバイパス・コンデンサで、出力ノイズは10Hz~100kHzの帯域に渡り20μVRMSに低下します。LT1762レギュレータは2.2μFの小さな出力コンデンサで安定します。他のレギュレータが必要とする直列抵抗なしで、小さなセラミック・コンデンサが使用できます。

内部の保護回路は逆バッテリ接続保護、電流制限、サーマル・リミット、逆電流保護を含んでいます。 2.5V、3V、3.3V、5Vの固定出力電圧、1.22Vの基準電圧の可変デバイスがあります。LT1762レギュレータは8ピンMSOPで供給されます。 


アプリケーション

  • セルラ電話 
  • バッテリ駆動システム 
  • 周波数シンセサイザ 
  • ノイズに敏感な計測システム 

LT1762
150mA、低ノイズ、低損失マイクロパワー・レギュレータ
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
LT1763 新規設計に推奨 500mA、低ノイズ、LDOマイクロパワー・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1762
  • LT1762-2.5
  • LT1762-3
  • LT1762-3.3
  • LT1762-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC339A-A

LT1762EMS8 Demo Board | Micropower Low Noise LDO Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.22V/2.5V/3V/3.3V/5V/Adjustable @ 150mA

製品詳細

Demonstration circuit DC339-A is a low noise micropower voltage regulator using the 150mA output current LT1762 linear regulator in an 8-lead MSOP package. The demo board has an input voltage range from 2.3V to 20V and a jumper-selectable output votlage that can be set to 1.22V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 5V or a user-defined value. The LT1762's low 20µVRMS (10Hz to 100kHz bandwidth) output noise and low 30µA quiescent current make the device ideal for voltage-controlled oscillators, RF power supplies and local regulators in larger systems.

eval board
DC279A-B

LTC1736, LTC1772, LTC1762 | Low Cost VRM (Intel), 7.5 to 24VIN, 1.3V to 1.6VOUT @ 14A, 1.5VOUT @ 0.12 to 2.5A, 2.5VOUT @ 0.15A

製品詳細

DC279A-B Demo Board for:

LTC1736 5-Bit Adjustable High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulator

LT1762 150mA, Low Noise, LDO Micropower Regulators

LTC1772 Constant Frequency Current Mode Step-Down DC/DC Controller in SOT-23

DC339A-A
LT1762EMS8 Demo Board | Micropower Low Noise LDO Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.22V/2.5V/3V/3.3V/5V/Adjustable @ 150mA
DC339A-A - Schematic
DC279A-B
LTC1736, LTC1772, LTC1762 | Low Cost VRM (Intel), 7.5 to 24VIN, 1.3V to 1.6VOUT @ 14A, 1.5VOUT @ 0.12 to 2.5A, 2.5VOUT @ 0.15A
DC279A-B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品