LT1640
製造中負電圧ホット・スワップ・コントローラ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.69
Viewing:
製品の詳細
- 電源投入時に-48Vバックプレーンへの安全な挿入、引抜きが可能
- 動作範囲:-10V~-80V
- プログラム可能な突入電流
- プログラム可能な電子回路ブレーカ
- プログラム可能な過電圧保護
- プログラム可能な低電圧ロックアウト
- パワー・グッド制御出力
LTC1640/LT1640Hは、電源投入状態でバックプレーンから安全な挿入、引抜きを可能にする8ピン負電圧ホットスワップ™(活線挿抜)コントローラです。外部Nチャネル・パス・トランジスタのゲート電圧を制御することによって、突入電流をプログラム値に制限することができます。入力電圧が、プログラム可能な低電圧スレッショルドより低い場合、または過電圧スレッショルドより高い場合は、パス・トランジスタがターンオフします。プログラム可能な電子回路ブレーカはシステムを短絡から保護します。PWRGDまたはPWRGD信号を使用して、電源モジュールを直接イネーブルすることができます。LT1640Lは“L”イネーブル入力のモジュール用に、LT1640Hは“H”イネーブル入力のモジュール用に設計されています。
LT1640L/LT1640Hは、8ピンPDIPおよびSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 電話局でのスイッチング
- -48V分配電源システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1640HCN8#PBF | PLASTIC DIP | ||
LT1640HCS8#PBF | SOIC 150 MIL | ||
LT1640HCS8#TRPBF | SOIC 150 MIL | ||
LT1640HIN8#PBF | PLASTIC DIP | ||
LT1640HIS8#PBF | SOIC 150 MIL | ||
LT1640HIS8#TRPBF | SOIC 150 MIL | ||
LT1640LCN8#PBF | PLASTIC DIP | ||
LT1640LCS8#PBF | SOIC 150 MIL | ||
LT1640LCS8#TRPBF | SOIC 150 MIL | ||
LT1640LIN8#PBF | PLASTIC DIP | ||
LT1640LIS8#PBF | SOIC 150 MIL | ||
LT1640LIS8#TRPBF | SOIC 150 MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1640HCN8#PBF | 製造中 | |
LT1640HIN8#PBF | 製造中 | |
LT1640LCN8#PBF | 製造中 | |
LT1640LIN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1640HCN8#PBF | 製造中 | |
LT1640HIN8#PBF | 製造中 | |
LT1640LCN8#PBF | 製造中 | |
LT1640LIN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1640HCN8#PBF | 製造中 | |
LT1640HIN8#PBF | 製造中 | |
LT1640LCN8#PBF | 製造中 | |
LT1640LIN8#PBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1640HCS8#PBF | 製造中 | |
LT1640HCS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1640HIS8#PBF | 製造中 | |
LT1640HIS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1640LCS8#PBF | 製造中 | |
LT1640LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1640LIS8#PBF | 製造中 | |
LT1640LIS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1640HCS8#PBF | 製造中 | |
LT1640HCS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1640HIS8#PBF | 製造中 | |
LT1640HIS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1640LCS8#PBF | 製造中 | |
LT1640LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1640LIS8#PBF | 製造中 | |
LT1640LIS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1640HCS8#PBF | 製造中 | |
LT1640HCS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1640HIS8#PBF | 製造中 | |
LT1640HIS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1640LCS8#PBF | 製造中 | |
LT1640LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1640LIS8#PBF | 製造中 | |
LT1640LIS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT4250 | 新規設計に推奨 | -48V Hot Swapコントローラ |
最新のディスカッション
LT1640に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める