LT1635

製造中

マイクロパワー・レール・トゥ・レール オペアンプおよびリファレンス

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 1.2Vでの動作保証 
  • シングル・チップのオペアンプおよびリファレンス 
  • マイクロパワー:130μAの電源電流 
  • インダストリアル温度範囲のSO-8パッケージ 
  • レール・トゥ・レール出力 
  • 高出力電流:25mA(最小) 
  • 出力は1000pFコンデンサをドライブ 
  • フローティング・モード動作が可能 
  • 5Vおよび±5Vの電源電圧の規格 
  • 低リファレンス・ドリフト:30ppm/℃ 
  • 業界標準LM10ピン配置 

LT1635は、レール・トゥ・レール出力オペアンプ、高精度リファレンス、およびリファレンス・バッファを内蔵した新しいアナログ・ビルディング・ブロックです。このデバイスは単一1.2V電源または最大±5V電源で動作しますが、わずか130μAの電源電流しか消費しません。

オペアンプの入力同相範囲にはグランドが含まれており、入力が負電源より低いときに偽出力が発生するのを防止するために、位相反転保護を内蔵しています。レール・トゥ・レール出力段は、無負荷時に各レールの15mV以内に振幅し、10mAの出力電流供給時に各レールの 250mV以内に振幅することができます。オペアンプの利得帯域幅は175kHzで、最大1000pFの負荷容量まで安定したユニティゲイン動作を行います。

0.2VリファレンスはV-を基準にし、バッファ・アンプが組み込まれているため柔軟性が向上しています。リファレンスとバッファを組み合わせることにより、30ppm/℃のドリフト、20ppm/Vのライン・レギュレーション、および150ppm/mAのロード・レギュレーションを実現しています。

LT1635は8ピンPDIPおよびSOパッケージで供給され、業界標準のLM10ピン配置を採用しています。 


アプリケーション

  • バッテリまたはソーラー電源システム
    • ポータブル計測
    • センサ調整 
  • 高精度電流レギュレータ 
  • 高精度電圧レギュレータ 
  • バッテリ・レベル・インジケータ 
  • 熱電対トランスミッタ

LT1635
マイクロパワー・レール・トゥ・レール オペアンプおよびリファレンス
0V to 5V Regulator Typical Distribution of Input Offset Voltage Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
  • LT1635
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6 | シングル・オペアンプ用のマルチフットプリント汎用ボード
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品