LT1619
製造中低電圧電流モードPWM コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.21
製品情報
- 広いVIN 範囲:1.9V~18V
- 300kHz 固定周波数電流モード制御
- 1A レール・トゥ・レールN チャネルMOSFET ドライバ
- 53mV の低い電流制限スレッショルド電圧により、効率が向上
- ローサイド・パワー・トランジスタを必要とする昇圧、SEPIC およびフライバック・コンバータを実現
- 立上りエッジ・ブランキング機能付き電流センス・アンプ内蔵
- 最大500kHz の外部同期
- バースト・モード動作により軽負荷時に高効率を達成
- 消費電流:140μA
- シャットダウン電流:15μA
- 8 ピンMSOP およびSO パッケージ
LT1619 は、最小の外付け部品で電流モードDC/DCコンバータを実現する固定周波数PWM コントローラです。1.9V~18V の入力電圧範囲で動作し、種々のバッテリ駆動DC/DCコンバータや分配DC/DCコンバータに最適です。内蔵のレール・トゥ・レールNチャネルMOSFET ドライバにより、非ブートストラップ・モード時は入力側から、またブートストラップ動作時は出力側から電力を供給して動作します。このドライバは、昇圧、SEPIC 、フライバックなどの方式でローサイド・パワー・トランジスタをドライブするように設計されています。
コンバータの効率は、重負荷時には53mV の電流センス電圧により改善され、軽負荷時にはバースト・モード動作で向上します。動作周波数は内部で300kHz に設定されていますが、最大500kHzまで発振器を外部同期させることが可能です。無負荷時の消費電流は140μA で、シャットダウン電流は15μA です。
LT1619 は8 ピンMSOP およびSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 3.3V から5V のDC/DC コンバータ
- 分配電源
- 絶縁電源
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1619EMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1619EMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT1619ES8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1619ES8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1619EMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1619EMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1619EMS8#PBF | 製造中 | |
| LT1619EMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1619ES8#PBF | 製造中 | |
| LT1619ES8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1619ES8#PBF | 製造中 | |
| LT1619ES8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1619
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。