LT1616
製造中SOT-23、600mA、1.4MHz降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.86
製品情報
- 広い入力範囲:3.6V~25V
- 7V~25V入力から5V/400mAを出力
- 4.7V~25V入力から3.3V/400mAを出力
- 1.4MHz固定周波数動作
- 小型のコンデンサとインダクタを使用
- 内部補償
- 低いシャットダウン電流: < 1μA
- 低VCESATスイッチ:220mV /300mA
- 小型6ピンSOT-23パッケージ
LT1616は0.6Aパワー・スイッチを内蔵した電流モードPWM降圧DC/DC コンバータで、小型6ピンSOT-23パッケージで供給されます。 LT1616は入力範囲が3.6V~25Vと広く、4セル・バッテリや5Vロジック電源から安定化されていないACアダプタのトランスや鉛蓄電池に至るまで、多様な電源の安定化に適しています。動作周波数が高いため、小型で低コストのインダクタやセラミック・コンデンサを使用することができます。内部補償を備えているので、追加部品が不要で、完全な400mA降圧レギュレータが0.968cm2(0.15inch2)のPCボード・スペースに収まります。
固定周波数電流モードPWMアーキテクチャを採用し、セラミック・コンデンサで安定するので、出力リップルは低く予測可能です。電流制限によって、短絡出力からデバイスを保護します。低電流(< 1μA)シャットダウンによって出力が完全に切断されるため、バッテリ駆動システムで容易に電源管理を行うことができます。
アプリケーション
- ACアダプタ・トランスの安定化
- ローカル・ロジック電源変換:
- 12V から5V
- 12Vまたは5Vから3.3V、2.5V、または1.8V
- 分配電源の安定化
- デジタル・カメラ
- バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1616ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT1616ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1616
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1616に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める