LT1576
製造中1.5A、200kHz、降圧 スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.04
製品情報
- スイッチング周波数:200kHz固定
- リファレンス電圧:1.21V
- 5V固定出力のオプション
- 同期が容易
- すべて表面実装型部品を使用可能
- インダクタ・サイズ:最小15μH
- 飽和スイッチ設計:0.2Ω
- 実効電源電流:1.16mA
- シャットダウン電流:20μA
- サイクル単位の電流制限
- ヒューズドリードSO-8パッケージ
LT1576は200kHzのモノリシック・バック・モード(降圧)スイッチング・レギュレータです。発振器、制御およびロジックなど、必要なすべての回路と1.5Aスイッチを内蔵しています。LT1576は業界標準LT1376を、ノイズに敏感なアプリケーション向けに最適化した改造バージョンです。
さらに出力電圧を1.2Vまで低く設定できるように、リファレンス電圧がより低くなっています。消費電流は半分に低減されています。スイッチ・オン抵抗も30%低減されています。スイッチ遷移時間はEMIの発生を低減するために遅くなっています。スイッチング周波数は、広い出力電流範囲に渡り高効率を維持するために200kHzに低減されました。
ピン配置も変更され、高電流高スイッチング周波数回路から簡単に低電流でノイズに敏感な制御回路を分離できるような PCボード・レイアウトができます。新しいSO-8パッケージは、動作周囲温度範囲を拡張するデバイスの熱抵抗を大幅に低減するヒューズド・グランド・リードが採用されています。オプションの機能としてシャットダウンまたは外部同期があります。インダクタおよびコンデンサを含め標準的な表面実装外付け部品が使用できます。
アプリケーション
- ポータブル・コンピュータ
- バッテリ電源機器
- バッテリ・チャージャ
- 分配電源
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1576CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1576CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1576CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1576CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1576CS8-5SYNC#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1576CS8-5SYNC#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1576CS8-SYNC#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1576CS8-SYNC#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1576IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1576IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1576IS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1576IS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1576IS8-5SYNC#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1576IS8-SYNC#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1576CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1576CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-5SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-5SYNC#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-SYNC#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1576IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1576IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576IS8-5SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1576IS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1576CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1576CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-5SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-5SYNC#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-SYNC#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1576IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1576IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576IS8-5SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1576IS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1576CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1576CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-5SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-5SYNC#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1576CS8-SYNC#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1576IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1576IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1576IS8-5SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1576IS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1576
- LT1576-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。