LT1226
製造中低ノイズ高速オペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.84
製品情報
- 25倍以上のゲインで安定動作
- ゲインバンド幅 1GHz
- スルーレート 400V/μs
- 入力電圧ノイズ 2.6nV/√Hz
- DC利得(RL=500Ω) 50V/mV
- 最大入力オフセット電圧 1mV
- 最少出力電圧振幅(RL=500Ω) ±12V
- 広い電源電圧範囲 ±2.5V~±15V
- 消費電流 7mA
- セトリング時間 100ns(0.1%、10Vステップ)
- あらゆる容量性負荷をドライブ可能
LT1226は優れたDC特性をそなえた低ノイズ超高速オペアンプで、同等のバンド幅およびスルーレートをもった他のアンプと比較しても、優れたオフセット電圧および高い利得をそなえています。LT1226はシングルゲインステージで優れた高速セトリング特性をそなえていますので、データ・アクイジション・システムには最適なデバイスとなっています。出力は±15V電流電圧で500Ω負荷を±12Vまでドライブすることができ、±5V電源では、150Ω負荷を±3Vでドライブすることができます。LT1226は大きな容量性負荷をドライブすることができますので、バッファおよびケーブルドライブのような応用に最適です。
LT1226はリニアテクノロジーのアドバンストバイポーラ・コンプリメンタリプロセスを使用した高速・高性能アンプファミリの1つです。
アプリケーション
- 広帯域アンプ
- バッファ
- アクティブフィルタ
- ビデオおよびRFアンプ
- ケーブルドライバ
- データ・アクイジション・システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 3
技術記事 2
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1226CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1226CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1226CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1226CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1226CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1226CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1226CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1226CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1226CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1226CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1226CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1226CS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1226
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1226に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める