LT1210
LT1210
製造中1.1A、35MHz電流帰還型アンプ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.95
Viewing:
製品の詳細
- 最小出力ドライブ電流:1.1A
- 35MHzバンド幅、AV = 2、RL = 10Ω
- 900V/μsスルーレート、AV = 2、RL = 10Ω
- 高入力インピーダンス:10MΩ
- 広い電源電圧範囲:±5V~±15V(TO-220およびDDパッケージ)
- θJAが向上したSO-16パッケージによる±5V動作
- シャットダウン・モード:IS < 200μA
- 電源電流を調整可能
- CL = 10,000pFでも安定動作
- 7ピンDD、TO-220および16ピンSOパッケージ
LT1210は高い出力電流能力と優れた大信号特性を備えた電流帰還型アンプです。高スルーレート、1.1A出力ドライブ、および±15V動作の組合せによって、1MHz~2MHz範囲の周波数で大きな電力を供給します。また、短絡保護およびサーマル・シャットダウン機能を備えているため耐久性に優れています。LT1210は大容量性負荷を接続した場合も安定して動作し、容量性負荷に必要な大きな電流を容易に供給することができます。シャットダウン機能により高インピーダンスの低電流モードに切り替えることができ、ICが使用されていないときに消費電流を低減します。バンド幅が低いアプリケーションでは、1本の外付け抵抗で電源電流を低減できます。
LT1210はTO-220およびDDパッケージで供給され、最大±15Vの電源で動作します。±5Vアプリケーション用に、低熱抵抗のSO-16パッケージも用意されています。
アプリケーション
- ケーブル・ドライバ
- バッファ
- テスト装置用アンプ
- ビデオ・アンプ
- ADSLドライバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1210CR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1210CR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1210CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1210CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1210CT7#06PBF | 7-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1210CT7#37PBF | 7-Lead TO-220 (Flow 37) | ||
LT1210CT7#44PBF | 7-Lead TO-220 (Flow 44) | ||
LT1210CT7#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
LT1210IR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1210IR#TRPBF | 7-Lead DD Pak |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1210CR#PBF | 製造中 | |
LT1210CR#TRPBF | 製造中 | |
LT1210CT7#06PBF | 製造中 | |
LT1210CT7#37PBF | 製造中 | |
LT1210CT7#44PBF | 製造中 | |
LT1210CT7#PBF | 製造中 | |
LT1210IR#PBF | 製造中 | |
LT1210IR#TRPBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1210CS#PBF | 製造中 | |
LT1210CS#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LT1210CS#PBF | 製造中 | |
LT1210CS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1210CS#PBF | 製造中 | |
LT1210CS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1210
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。