LT1012
製造中ピコアンペア入力電流、マイクロボルト・オフセット、低ノイズ・オペアンプ
- 製品モデル
 - 13
 - 1Ku当たりの価格
 - 最低価格:$2.14
 
製品情報
- OP-07タイプの性能:
    
- OP-07の消費電流の1/8で規定
 - OP-07のバイアスおよびオフセット電流の1/20で規定
 
 - 保証オフセット電圧: 25μV(最大)
 - 保証バイアス電流: 100pA(最大)
 - 保証ドリフト: 0.6μV/℃(最大)
 - 低ノイズ:0.1Hz~10Hzで 0.5μVP-P
 - 保証低消費電流: 500μA(最大)
 - 保証CMRR: 114dB(最小)
 - 保証PSRR: 114dB(最小)
 - ±1.2V電源で動作を保証
 
LT1012は内部補償された汎用の高精度オペアンプで、実質的にあらゆる高精度アプリケーションに使用できます。LT1012は(-55℃~125℃の全温度範囲で維持される)ピコアンペアのバイアス電流、マイクロボルトのオフセット電圧(ならびに経時ドリフト、温度ドリフトが少なく)を誇り、低電圧および低電流ノイズ、低消費電力を兼ね備えたオペアンプです。LT1012は2個のNi-Cadバッテリ使用時に1mWの消費電力で高精度動作が可能です。きわめて高い同相除去比と電源除去比、事実上測定不能なすぐれたウォームアップ・ドリフト、1,000,000の電圧利得で5mAの負荷電流を供給できる能力など、卓越した高精度仕様を実現しています。
このようにあらゆる特性に優れているLT1012は、多くのアプリケーションにおいて高精度システム設計で手間のかかる誤差解析手順が不要なので、汎用の内部補償高精度オペアンプとして備えておくことが可能です。
アプリケーション
- 省電力でOP-07の代替デバイス
 - 高精度計測
 - 電荷積分器
 - 広いダイナミック・レンジの対数アンプ
 - 照度計
 - 低周波数アクティブ・フィルタ
 - 熱電対アンプ
 
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 13
デザイン・ノート 9
技術記事 3
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| LT1012ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1012ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1012ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1012AIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1012AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1012AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1012CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1012DN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1012IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1012IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1012IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1012S8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1012S8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 
                                                            10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package  | 
                                                    ||
| LT1012ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1012AIN8#PBF | 製造中 | |
| LT1012CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1012DN8#PBF | 製造中 | |
| LT1012IN8#PBF | 製造中 | |
| 
                                                            10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package  | 
                                                    ||
| LT1012ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1012AIN8#PBF | 製造中 | |
| LT1012CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1012DN8#PBF | 製造中 | |
| LT1012IN8#PBF | 製造中 | |
| 
                                                            8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG]  | 
                                                    ||
| LT1012ACN8#PBF | 製造中 | |
| LT1012AIN8#PBF | 製造中 | |
| LT1012CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1012DN8#PBF | 製造中 | |
| LT1012IN8#PBF | 製造中 | |
| 
                                                            10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2)  | 
                                                    ||
| LT1012ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1012ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1012AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1012AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1012IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1012IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1012S8#PBF | 製造中 | |
| LT1012S8#TRPBF | 製造中 | |
| 
                                                            6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM  | 
                                                    ||
| LT1012ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1012ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1012AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1012AIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1012IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1012IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1012S8#PBF | 製造中 | |
| LT1012S8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1012
 - LT1012A
 - LT1012D
 - LT1012S8
 
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
                                        LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。