DS8024
製造中スマートカードインタフェース
堅牢な通信を実現する業界標準スマートカードインタフェース
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- ICカード通信用のアナログインタフェースとレベルシフト
- カードインタフェースは±8kV (min) ESD (IEC)保護
- 内部ICカード用電源電圧生成:
- 5.0V ±5%、80mA (max)
- 3.0V ±8%、65mA (max)
- 専用内部シーケンサによって、自動的にカードをアクティブ化および非アクティブ化
- ホストからのI/Oラインはスマートカード通信用に直接レベルシフト
- 外部水晶周波数の1、2、4、または8分周をサポートするフレキシブルなカードクロック生成
- 大電流、短絡、および高温保護
スマートカードインタフェースICのDS8024は、スマートカードリーダ用の低コストのアナログフロントエンドで、すべてのISO 7816、EMV®、およびGSM11-11アプリケーション用に設計されています。DS8024は、NXP社のTDA8024とピン互換のドロップイン置換品で、28ピンTSSOPパッケージおよびSOパッケージで提供されます。
1.8Vのスマートカード対応または低電力が必要なアプリケーションは、アプリケーションハードウェアおよびソフトウェアへの最小限の変更によって、より低電力のアクティブモードおよびストップモードを実現するDS8113を検討することを推奨します。
アプリケーション
- アクセス制御
- 現金自動預入支払機
- 銀行業務アプリケーション
- デビット/クレジット支払い端末
- 加入/プレミアムテレビ
- PINパッド
- POS端末
- セットトップボックス限定受信
- テレコム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS8024-RJX+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS8024-RJX+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS8024-RRX+ | SOIC_W | ||
| DS8024-RRX+T&R | SOIC_W | ||
| DS8024M-RJX+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| DS8024-RJX+ | 製造中 | |
| DS8024-RJX+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS8024に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める