DS33M33
Ethernet over SONET/SDHマッパ
SONET/SDHでイーサネットトラフィックを伝送する、業界最小かつ高効率のソリューションを提供
製品情報
- 最大3つの連結されたSTS-1/VC-3に対して1つのSTS-3c/VC-4でEoSに対応、および最大3つの連結されたDS-3に対してEoPoSをサポート
- 2つの独立した155.52Mbps SerDesポート
- 1つの10/100/1000 IEEE 802.3 Ethernet MACポート
- 設定可能なMII/RMII/GMII MACインタフェース
- GFP/LAPS/HDLC/cHDLCでカプセル化
- IEEE 802.1Q VLANおよびQ-in-Qをサポート
- µPインタフェースからOAMフレームを追加/削除
- Quality of Service (QoS)サポート
- CIR/CBSによるトラフィックポリシング
- PCPまたはDSCPによる分類
- 最大512MbのDDR SDRAMバッファをサポート
- SPI™およびパラレルマイクロプロセッサインタフェース
- 1.8V、2.5V、3.3V電源
DS33M30の製品ファミリは、OC-3/STM-1光ネットワークでGigabit Ethernetトラフィックを伝送するコンパクトかつ高効率のソリューションを提供します。光トランシーバ、Ethernet PHY、DDR SDRAM、およびホストプロセッサを追加することによって、OC-3/STM-1で完全なGbEソリューションを構築することができます。このファミリは、VC-3を複数連結させた「次世代」のEoS高次マッピングとなるVC-4でのEthernet over SONET/SDH (EoS)、および最大3つのDS3/E3トリビュタリを仮想連結させたEthernet over PDH over SONET/SDH (EoPoS)をサポートします。サポートされるフレームカプセルはGFP-F、HDLC、cHDLC、およびX.86 (LAPS)です。
アプリケーション
- SONET/SDH上でのイーサネットサービス、
- LAN拡張
- MSPP (Multi-Service Provisioning Platforms)、
- トランスペアレントLANサービス、
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ & アイソレータ 7 | ||
| DS33X162 | Ethernet over PDHマッピングデバイス | |
| DS33X161 | Ethernet over PDHマッピングデバイス | |
| DS33X82 | 新規設計には非推奨 | Ethernet over PDHマッピングデバイス |
| DS33X81 | 新規設計には非推奨 | Ethernet over PDHマッピングデバイス |
| DS33X42 | Ethernet over PDHマッピングデバイス | |
| DS33X41 | Ethernet over PDHマッピングデバイス | |
| DS33X11 | 新規設計には非推奨 | Ethernet over PDHマッピングデバイス |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
DS33M33に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める