DS33M30

製造中止

Ethernet over SONET/SDHマッパ

SONET/SDHでイーサネットトラフィックを伝送する、業界最小かつ高効率のソリューションを提供

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 最大3つの連結されたSTS-1/VC-3に対して1つのSTS-3c/VC-4でEoSに対応、および最大3つの連結されたDS-3に対してEoPoSをサポート
  • 2つの独立した155.52Mbps SerDesポート
  • 1つの10/100/1000 IEEE 802.3 Ethernet MACポート
  • 設定可能なMII/RMII/GMII MACインタフェース
  • GFP/LAPS/HDLC/cHDLCでカプセル化
  • IEEE 802.1Q VLANおよびQ-in-Qをサポート
  • µPインタフェースからOAMフレームを追加/削除
  • Quality of Service (QoS)サポート
  • CIR/CBSによるトラフィックポリシング
  • PCPまたはDSCPによる分類
  • 最大512MbのDDR SDRAMバッファをサポート
  • SPI™およびパラレルマイクロプロセッサインタフェース
  • 1.8V、2.5V、3.3V電源

DS33M30の製品ファミリは、OC-3/STM-1光ネットワークでGigabit Ethernetトラフィックを伝送するコンパクトかつ高効率のソリューションを提供します。光トランシーバ、Ethernet PHY、DDR SDRAM、およびホストプロセッサを追加することによって、OC-3/STM-1で完全なGbEソリューションを構築することができます。このファミリは、VC-3を複数連結させた「次世代」のEoS高次マッピングとなるVC-4でのEthernet over SONET/SDH (EoS)、および最大3つのDS3/E3トリビュタリを仮想連結させたEthernet over PDH over SONET/SDH (EoPoS)をサポートします。サポートされるフレームカプセルはGFP-F、HDLC、cHDLC、およびX.86 (LAPS)です。

アプリケーション

  • SONET/SDH上でのイーサネットサービス、
  • LAN拡張
  • MSPP (Multi-Service Provisioning Platforms)、
  • トランスペアレントLANサービス、

DS33M30
Ethernet over SONET/SDHマッパ
pdp-image-unavailable
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
インターフェース・トランシーバ & アイソレータ 7
DS33X162 製造中止 Ethernet over PDHマッピングデバイス
DS33X161 製造中止 Ethernet over PDHマッピングデバイス
DS33X82 新規設計には非推奨 Ethernet over PDHマッピングデバイス
DS33X81 新規設計には非推奨 Ethernet over PDHマッピングデバイス
DS33X42 製造中止 Ethernet over PDHマッピングデバイス
DS33X41 製造中止 Ethernet over PDHマッピングデバイス
DS33X11 新規設計には非推奨 Ethernet over PDHマッピングデバイス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

DS33M30に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品