DS28EA00
製造中シーケンス検出およびPIO付き、1-Wireデジタル温度計
チェーンモード機能およびGPIO付き、初の1-Wireデジタル温度センサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.87
製品情報
- デジタル温度計により-40℃~+85℃までの温度を測定
- 温度計の分解能:9~12ビットまでユーザが選択可能
- 独自の1-Wireインタフェースには、通信用に1つのポート端子のみが必要
- 各デバイスは、出荷時にレーザで書き込まれた固有の64ビットの登録番号を内蔵
- ROMマルチドロップ機能が分布温度検出アプリケーションを簡単化
- ヒステリシスおよびグリッチフィルタ付き改良型1-Wireインタフェース
- ユーザが定義可能な不揮発性(NV)アラームスレッショルド設定値/ユーザバイト
- アラーム検索コマンドによって、その温度が設定限界値外にあるデバイスを迅速に識別
- 標準およびオーバドライブ1-Wire速度
- 2つのプログラマブルな汎用IO (PIO)端子
- PIO端子を共用するチェーン機能によって、ネットワーク内のデバイスの物理的なシーケンスを検出
- 動作範囲:3.0V~5.5V、-40℃~+85℃
- データラインから給電可能
- 8ピンµSOPパッケージ
DS28EA00は、9ビット(0.5℃)~12ビット(1/16℃)の分解能と、不揮発性(NV)のユーザプログラマブルな上限/下限トリガポイントを備えたアラーム機能を内蔵するデジタル温度計です。各DS28EA00は、チップに出荷時設定済みの固有の64ビット登録番号を備えています。データは1-Wire®プロトコルを通じてシリアル転送されます。これには通信用に1つのデータラインと1つのグランドしか必要ありません。ヒステリシスおよびグリッチフィルタ付きの改良型1-Wireフロントエンドによって、DS28EA00は大規模な1-Wireネットワークで高い信頼性で動作します。他の1-Wire温度計とは異なり、DS28EA00はシーケンス検出機能を実現するために2つの端子が追加されています。この機能によって、さまざまな高さでストレージタワーの温度の測定などを行うために、チェーン内の物理的なデバイス位置に応じた登録番号を検出することができます。シーケンス検出機能が不要の場合は、これらの端子を汎用入力または出力として使用することができます。DS28EA00はデータラインから直接、動作用の電源を得ることができる(「寄生電源」)ため、外部電源が不要です。
アプリケーション
- あらゆるラックベースの電子システム
- 空調制御
- データ通信機器
- プロセス温度監視
- サーバ
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 3
技術記事 7
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS28EA00U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS28EA00U+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 3 | ||
| DS2480B | 製造中 | シリアルから1-Wireへのラインドライバ |
| DS2482-800 | 製造中 | 8チャネル1-Wireマスター |
| DS2482-100 | 製造中 | シングルチャネル1-Wireマスター |