DS2786

製造中

スタンドアロンOCVベース残量ゲージ

ラーンサイクルを不要とし、最初のキャパシティ予測を提供または使用中に精度を維持する、2線式スタンドアロン残量ゲージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 相対容量は、クーロンカウンタとオープン回路セル電圧(OCV)バッテリモデルの組み合わせによって計算
  • 最初のサイクルでもローバッテリ状態を高精度で警告(ラーンサイクル不要)
  • 12ビットのバッテリ電圧測定:
    • 精度:±10mV
    • 1.22mV LSB、0V~5Vの入力範囲
  • 11ビットの双方向電流測定:
    • 25µV LSB、±51.2mVのダイナミックレンジ
    • 1.67mA LSB、±3.4A (RSNS = 15mΩ)
  • 電流積算測定の分解能:
    • 範囲:±204.8mVh
    • ±13.65Ah (RSNS = 15mΩ)
  • 内部温度測定:
    • 精度:0.125℃ LSB、±3℃
  • 2種類の11ビット補助入力電圧測定:
    • ±8 LSB精度、レシオメトリック入力によって電源精度問題を解消
  • VOUT端子が抵抗分圧器を駆動し、消費電流を低減
  • 2線式インタフェース
  • 低消費電力:
    • アクティブ電流:50µA (typ)、80µA (max)
    • スリープ電流:1µA (typ)、3µA (max)
DS2786
スタンドアロンOCVベース残量ゲージ
DS2786:標準動作回路
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
ツールおよびシミュレーション


評価用キット

DS2786EVKIT

スタンドアロンOCVベース残量ゲージの評価キット

機能と利点

  • スタンドアロンOCVベースの残量ゲージのDS2786の以下の各機能を検証:
    • Li+ (リチウムイオン)セルの残容量を推定
    • 電圧測定
    • 電流測定
    • 電流蓄積
    • 温度測定
    • 情報保存
    • サーミスタ読取り
  • Windows XP®以下のオペレーティングシステムで動作するPCのUSBポートにインタフェース

製品詳細

DS2786の評価キット(EVキット)は、スタンドアロンOCVベースの残量ゲージDS2786の性能評価、ソフトウェア開発、およびプロトタイプ作成を容易にします。この評価ボードは、DS9123O USBアダプタとRJ-11ケーブル接続を通じてPCとインタフェースします。

個別の制御タブによって、ユーザは、すべてのメモリ領域、全制御レジスタ、および全監視対象パラメータのリアルタイムの更新にアクセスすることができます。またソフトウェアは、セルの経時監視を行うデータログ機能も内蔵しています。

この評価ボード回路は、DS2786が高精度でパラメータを測定できるように設計されています。キットのデモボードは、今後の改善によって変更されます。デモボード回路についての詳細は、マキシムのウェブサイトjapan.maximintegrated.comをご参照ください。

アプリケーション

  • 3Gマルチメディア携帯電話
  • デジタルオーディオ(MP3)プレーヤー
  • デジタルスチルカメラ

DS2786EVKIT
スタンドアロンOCVベース残量ゲージの評価キット

最新のディスカッション

DS2786に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品