DS2782
DS2782
製造中スタンドアロン残量ゲージIC
バッテリ残容量を計算しソフトウェア開発をシンプルにする2線式スタンドアロン残量ゲージIC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.72
Viewing:
製品情報
- 高精度の電圧、温度、および電流測定システム
- 安定した高精度の内部時間基準
- クーロンカウント、放電レート、温度、およびバッテリセル特性から推定される絶対および相対容量
- ローバッテリ状態の高精度の警報
- クーロンカウントおよび予測寿命を不揮発性(NV) EEPROMに自動バックアップ
- 利得および温度係数の較正によって低コストの検出抵抗の使用が可能
- 24バイトのユーザEEPROMまたは16バイトのユーザEEPROM、および固有の64ビットID
- プログラマブルなスレーブアドレス付き、業界標準2線式インタフェース
- 小型8ピンTSSOPおよび10ピンTDFNパッケージは、薄型角型電池を使用するバッテリパックに容易に組込み可能
DS2782は生産中ですが、新規プロジェクト用にはModelGauge m5 MAX17201残量ゲージを推奨しています。
DS2782は再充電可能なリチウムイオンバッテリやリチウムイオンポリマバッテリの電圧、温度、および電流を測定し、その残容量を予測します。計算で用いられるセル特性およびアプリケーションパラメータは、内蔵EEPROMに格納されています。現在の温度、放電レート、蓄積電荷、およびアプリケーションパラメータが与えられると取り出すことが可能な電荷量の控えめな推定値が残容量レジスタによって通知されます。容量の推定値は、mAhによる残量値と全体のパーセント値で通知されます。アプリケーション
- 3Gマルチメディア携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- ハンドヘルドPCデータ端末
- サブノートブックコンピュータ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2782E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2782E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2782G+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| DS2782G+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
DS2782に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める