DS2756
DS2756
製造中プログラム可能なサスペンドモード付き、高精度バッテリ残量ゲージ
温度、電圧、電流、総電流、不揮発性データストレージの、低電力かつ高精度な測定をパッケージに組み込むことで、正確に残容量を見積もるために必要なハードウェアの重要コンポーネントを提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.66
Viewing:
製品情報
- プログラマブルなサスペンドモード
- 高精度な電流積算
- 2% ±4µV (±64mVの入力範囲)
- 2% ±200µA (±3.2Aの範囲、20mΩの検出抵抗使用)
- 電流測定
- 9ビットスナップショット測定
- 12ビット平均値(88msごとに更新)
- 15ビット平均値(2.8sごとに更新)
- 電圧測定
- 9ビットスナップショット測定
- 10ビット平均値(4msごとに更新)
- 温度測定
- 10ビット(0.125℃分解能)
- スナップショットモードによって瞬時電力測定を実現
- 積算電流や温度がプログラマブルな制限値を上回ると、ホストに警告通知
- ロック可能な96バイトのEEPROM
- 8バイトの汎用SRAM
- 標準またはオーバドライブタイミングの、固有の64ビットアドレス付きダラス1-Wireインタフェース
- サイズが3mmの8ピンTSSOPパッケージによって薄型プリズムリチウムイオン(Li+)およびリチウムイオン(Li+)/ポリマ電池の側面に取り付け可能
DS2756は生産中ですが、新規プロジェクト用にはModelGauge m5 MAX17201残量ゲージを推奨しています。
高精度バッテリ残量ゲージのDS2756は、コスト重視のスペースが制約された1セルリチウムイオン(Li+)/ポリマバッテリパックアプリケーションに対応するデータ収集および情報保存デバイスです。DS2756は、3.0mm x 4.4mmの8ピンTSSOPパッケージの小型実装面積に、不揮発性(NV)データストレージだけでなく、温度、電圧、電流、および電流積算に対する低電力で高精度の測定を集積化することによって、残容量を高精度で予測するのに必要とする主要なハードウェアコンポーネントを装備しています。 DS2756によって、1-Wire®インタフェースを通じてホストシステムがステータスおよび制御レジスタ、計測レジスタ、および汎用データストレージに読取り/書込みアクセスすることができます。各デバイスは出荷時設定済みの固有の64ビットのネットワークアドレスを備え、このアドレスによってホストシステムが各デバイスを個別にアドレス指定することができ、マルチバッテリ動作がサポートされます。ドキュメント
データシート 2
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2756E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2756E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
DS2756に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める