DS2745
DS2745
製造中低コストI²Cバッテリモニタ
電流、電圧、および温度を監視する低コストバッテリ残量ゲージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.30
Viewing:
製品情報
- 16ビット、双方向電流測定
- 1.56µV LSB、±51.2mVダイナミックレンジ
- 104µA LSB、±3.4Aダイナミックレンジ(RSNS = 15mΩ)
- 電流積算レジスタ分解能
- 6.25µVhr LSB、±204.8mVhレンジ
- 0.417mAhr LSB、±13.65Ahレンジ(RSNS = 15mΩ)
- 11ビット電圧測定
- 4.88mV LSB、0V~5Vの入力範囲
- 11ビット温度測定
- 0.125℃分解能、-20℃~+70℃
- 業界標準のI²Cインタフェース
- 低消費電力:
- アクティブ電流:70µA (typ)、100µA (max)
- スリープ電流:1µA (typ)、3µA (max)
DS2745は生産中ですが、新規プロジェクト用にはModelGauge m5 MAX17055残量ゲージを推奨しています。
DS2745は電流流量、電圧、および温度の測定データを提供し、コスト重視のアプリケーションにおけるバッテリ容量の監視をサポートします。DS2745をアプリケーションのバッテリパック側またはホスト側のいずれかに搭載することができます。電流測定とクーロンカウントは外付け検出抵抗の両端間の電圧降下を監視して遂行され、電圧測定は独立した電圧検出入力を通じて遂行され、また温度測定はチップ上で実行されます。ソフトウェアでプログラマブルなアドレスを備える標準I²Cインタフェースを通じて、制御マイクロプロセッサはDS2745内のすべてのデータとステータスレジスタにアクセスすることができます。セルパックが保存中の場合は、低電力スリープモード状態になりエネルギーが節約されます。アプリケーション
- セルラ
- GPS
- ハンドヘルド製品
- PDA
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2745U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS2745U+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
DS2745に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める