DS26514
新規設計には非推奨4ポートT1/E1/J1トランシーバ
低消費電力および低コストの4ポートトランシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$42.29
Viewing:
製品情報
- 4つの完全なT1、E1、またはJ1長距離/短距離トランシーバ(LIUプラスフレーマ)
- トランシーバごとにT1、E1、またはJ1を個別に選択可能
- インピーダンスマッチング回路完全内蔵、外付け抵抗不要
- 100Ω T1ツイストペア、110Ω J1ツイストペア、120Ω E1ツイストペア、および75Ω E1同軸アプリケーション用のソフトウェア選択可能な送信および受信側終端
- ヒットレス保護スイッチング
- 水晶不要のジッタ減衰器を送信または受信経路に選択可能。ジッタ減衰器はETS CTR 12/13、ITU-T G.736、G742、G.823、およびAT&T Pub 62411に準拠
- 外部マスタクロックをT1/J1またはE1動作用に2.048MHzまたは1.544MHzの倍数に設定可能。このクロックはホストモードでT1またはE1に内部で対応。
- 受信信号レベルの表示:-2.5dB~-36dB (T1モード)、-2.5dB~-44dB (E1モード) (約2.5dB単位で増加)
- 送信のオープンおよびショートの検出
- G.775、ETS 300 233、およびT1.231に準拠したLIU LOS
- 送信シンクロナイザ
- システムインタフェースまたはマイクロプロセッサポートのいずれかを使用する柔軟な信号抽出および挿入
- アラーム検出および挿入
- D4、SLC-96、およびESFのT1フレーミングフォーマット
- J1に対応
- E1 G.704およびCRC-4マルチフレーム
- T1-E1変換
DS26514はT1、E1、J1アプリケーション向けの4ポートフレーマおよびラインインタフェースユニット(LIU)を組み合わせたものです。各ポートは個別に設定可能で、長距離および短距離ラインの両方をサポートします。シングルチップトランシーバ(SCT)のDS26514は8ポートのDS26518とソフトウェアおよびピンコンパチブルで、DS26528およびその派生製品と概ねソフトウェアコンパチブルとなります。
アプリケーション
- チャネルバンク
- チャネルサービスユニット(CSU)
- データサービスユニット(DSU)
- マルチプレクサ
- ルータ
- スイッチ
- T1/E1試験装置
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 5
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS26514GN | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
| DS26514GN+ | Chip-Scale Ball-Grid Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。