DS1921G

新規設計に推奨

Thermochron iButtonデバイス

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高精度、全機能内蔵デジタル温度ロガーによって温度データの収集および電子的な温度記録の配布を簡素化
    • 精度:±1℃ (-30℃~+70℃) (精度の仕様については「Electrical Characteristics (電気的特性)」を参照)
    • デジタルサーモメーターによって温度を0.5℃単位で測定
    • 内蔵のリアルタイムクロック(RTC)およびタイマーの精度:±2分/月 (0℃~+45℃)
    • ユーザー設定可能な間隔(1分~255分)で、自動ウェイクアップおよび温度測定
    • 2kBのデータログメモリに連続温度測定値を記録
    • 2.0℃の分解能で長期間温度ヒストグラム記録
    • 設定可能な高温と低温のアラームトリップポイント
    • トリップポイント規定範囲逸脱時、最大24回のタイムスタンプと持続時間記録
    • NISTトレーサブルチャンバ内で個別に較正済み
    • EN12830規格に準拠
    • 512バイトの汎用バッテリバックアップSRAM
  • 過酷な環境に耐える堅牢な構造
    • 耐水性筐体(IP56)またはDS9107 iButtonカプセル内に設置した場合は防水性(3気圧防水の要件を上回る性能)
    • CE、FCC、およびUL913認定
  • 簡素なシリアルポートによってほとんどのマイクロコントローラと接続して迅速なデータ転送が可能
    • 1-Wireプロトコルを使用して1つのデジタル信号によって最大15.4kbps (標準速度)または最大125kbps (オーバードライブモード)でホストと通信
DS1921G
Thermochron iButtonデバイス
DS1921G:ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 6

デザイン・ノート 4

技術記事 17

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
iButtonアクセサリ 1
DS9107 新規設計に推奨 iButtonカプセル
メモリ & データ・ロガー 2
DS1921H 製造中 高分解能Thermochron iButtonデバイス
DS1921Z 製造中 高分解能Thermochron iButtonデバイス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DS1921K

Thermochron iButtonスタータキット

機能と利点

  • Starter Kit to evaluate the DS1921 Thermochron iButton temperature recording device with a Microsoft Windows-based PC
  • Easy Setup with USB Adapter
  • Free download of 1-Wire drivers and OneWireViewer Demonstration Software
  • Compatible with other Thermochron iButton devices DS1922L, DS1922T, DS1922E, DS1923 (not included)

製品詳細

eval board
DS1921K

Thermochron iButtonスタータキット

機能と利点

  • Starter Kit to evaluate the DS1921 Thermochron iButton temperature recording device with a Microsoft Windows-based PC
  • Easy Setup with USB Adapter
  • Free download of 1-Wire drivers and OneWireViewer Demonstration Software
  • Compatible with other Thermochron iButton devices DS1922L, DS1922T, DS1922E, DS1923 (not included)

製品詳細

DS1921K
Thermochron iButtonスタータキット
Thermochron iButtonスターターキット
DS1921K
Thermochron iButtonスタータキット
Thermochron iButtonスターターキット

最新のディスカッション

最近表示した製品