DS1775
製造中SOT23のデジタルサーモメータおよびサーモスタット
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 外付け部品が不要な温度測定
- 測定温度:-55℃~+125℃ (-67°F~+257°F)
- サーモメータ精度:±2.0℃
- サーモメータ分解能:9ビット~12ビット(0.5℃~0.0625℃分解能)に設定可能
- ユーザー定義可能なサーモスタット設定
- 2線式シリアルインタフェースによるデータの読取り/書込み
- 広い電源範囲:2.7V~5.5V
- サーモメータモードで2線式サーマルウォッチドッグDS75とソフトウェアコンパチブル
- 低熱時定数を備えた省スペース5ピンSOT23パッケージ
デジタル温度計およびサーモスタットのDS1775は、デバイスの温度を示す温度測定値を提供します。サーモスタットの設定および温度測定値は、すべて簡素な2線式シリアルインタフェース上でDS1775と通信されます。このデバイスは、追加部品を必要としない真の温度-デジタルコンバータです。
より大きな温度分解能が必要なアプリケーション向けに、ユーザーは読み出し分解能を9~12ビットに調整することができます。これは、温度上昇状態を即時に検出する必要があるアプリケーションに特に有用です。
オープンドレインの温度アラーム出力(O.S.)は、デバイスの温度がユーザー定義の温度TOSを超えるとアクティブになります。O.S.をアクティブにするために必要な連続したフォルトの数は、ユーザーによって設定可能です。また、このデバイスは割込みまたはコンパレータモードに設定することも可能で、フォルト条件のクリア方式をカスタマイズすることができます。
デジタル温度計としては、DS1775は2線式温度ウォッチドッグのDS75とソフトウェア互換です。DS1775は小型5ピンSOT23パッケージに封止されているため、スペースに制約があるアプリケーションで低コストの温度監視/制御を実現することができます。低い熱質量によって、従来はサーミスタでのみ可能だった時定数に対応します。
アプリケーション
- 温度に敏感なあらゆるシステム
- 携帯電話
- オフィス機器
- パーソナルコンピュータ/サーバ/ワークステーション
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1775R+T&R | SOT_23 | ||
| DS1775R+U | SOT_23 | ||
| DS1775R1+T&R | SOT_23 | ||
| DS1775R1+U | SOT_23 | ||
| DS1775R2+T&R | SOT_23 | ||
| DS1775R2+U | SOT_23 | ||
| DS1775R3+T&R | SOT_23 | ||
| DS1775R3+U | SOT_23 | ||
| DS1775R4+T&R | SOT_23 | ||
| DS1775R4+U | SOT_23 | ||
| DS1775R7+T&R | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| DS1775R+T&R | 製造中 | |
| DS1775R+U | 製造中 | |
| DS1775R1+T&R | 製造中 | |
| DS1775R1+U | 製造中 | |
| DS1775R2+T&R | 製造中 | |
| DS1775R2+U | 製造中 | |
| DS1775R3+T&R | 製造中 | |
| DS1775R3+U | 製造中 | |
| DS1775R4+U | 製造中 | |
| DS1775R7+T&R | 製造中 | |
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| DS1775R+U | 製造中 | |
| DS1775R1+U | 製造中 | |
| DS1775R2+U | 製造中 | |
| DS1775R3+U | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| DS1775R1+U | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| DS1775R4+T&R | 製造中 | |
| DS1775R4+U | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS1775に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める