DS1321
リチウムバッテリ付き、フレキシブル不揮発性コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.92
Viewing:
製品情報
- Converts CMOS SRAM into nonvolatile memory
- Unconditionally write-protects SRAM when VCC is out of tolerance
- Automatically switches to battery backup supply when VCC power failure occurs
- Flexible memory organization
- Mode 0: 4 banks with 1 SRAM each
- Mode 1: 2 banks with 2 SRAMs each
- Mode 2: 1 bank with 4 SRAMs each
- Monitors voltage of a lithium cell and provides advanced warning of impending battery failure
- Signals low-battery condition on active low Battery Warning output signal
- Resets processor when power failure occurs and holds processor in reset during system power-up
- Optional 5% or 10% power-fail detection
- 16-pin PDIP, 16-pin SO and 20-pin TSSOP packages
- Industrial temperature range of -40°C to +85°C
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1321+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DS1321E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1321S+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| DS1321S+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| DS1321E+ | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
| DS1321S+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1321に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める