DS1314
DS1314
製造中リチウムバッテリモニタ付き、3V不揮発性コントローラ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.37
Viewing:
製品情報
- Converts CMOS SRAM into nonvolatile memory
- Unconditionally write-protects SRAM when VCC is out of tolerance
- Automatically switches to battery backup supply when VCC power failure occurs
- Monitors voltage of a lithium cell and provides advanced warning of impending battery failure
- Signals low-battery condition on active low Battery Warning output signal
- Automatic VCC power-fail detection for 3.0V or 3.3V power supplies
- Space-saving 8-pin DIP and SOIC packages
- Optional 16-pin SOIC and 20-pin TSSOP versions reset processor when power failure occurs and hold processor in reset during system power-up
- Industrial temperature range of -40°C to +85°C
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1314E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1314E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1314S+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1314S+T&R | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1314S-2+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1314S-2+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1314S-2+T&R/C04 | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| DS1314E+ | 製造中 | |
| DS1314E+T&R | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1314S-2+ | 製造中 | |
| DS1314S-2+T&R | 製造中 | |
| DS1314S-2+T&R/C04 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1314に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める