DS1086

製造中

スペクトラム拡散EconOscillator

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ユーザプログラマブル方形波発生器
  • プログラマブル周波数:260kHz~133MHz
  • 2%または4%のディザ重畳出力が選択可能
  • グリッチのない出力イネーブル制御
  • 2線式シリアルインタフェース
  • 不揮発性メモリ設定値
  • 5Vの電源
  • 外付けタイミング部品不要
  • パワーダウンモード
  • マスタ周波数のステップサイズ:10kHz
  • EMI低減
DS1086
スペクトラム拡散EconOscillator
DS1086、DS1086H、DS1086Z:標準動作回路
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
発振器 6
DS1085 製造中 EconOscillator周波数シンセサイザ
DS1085L 3.3V、EconOscillator周波数シンセサイザ
DS1077 製造中 EconOscillator™/分周器
DS1077L 製造中 3V、EconOscillator/分周器
DS1075 製造中止 EconOscillator/分周器
DS1073 3V、EconOscillator/分周器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAXPMBAE

マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション

機能と利点

  • データコンバータ、インタフェース、クロック、センサーその他のモジュールを内蔵して多くの設計ニーズに対応
  • プラグインモジュールによって迅速なハードウェアプロトタイピングを実現
  • 実証済みソフトウェアドライバによって開発時間を短縮
  • 組込みのFPGAコンフィギュレーションファイルによって設計作業を簡素化

製品詳細

マキシムのアナログエッセンシャルは、Digilent, Inc.が制定したPmod™規格に準拠する任意のFPGA/CPU拡張ポートに直接プラグインすることができるペリフェラルモジュールのコレクションです。このコレクションには、一般によく使用される多種多様なアナログおよびミックスドシグナル機能を備えたモジュールが含まれています。これらのモジュールは、3つの定評あるFPGAプラットフォーム(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3、およびAvnet ZEDBoard)のFPGAコンフィギュレーションファイルが組み込まれたソフトウェアや各モジュールの実行と検証用のサンプルプログラムによってサポートされています。サンプルプログラムは、モジュールの機能を検証すると同時に、適切に分割されてドキュメントも用意されているため、コアルーチンをお客様のプログラムに容易にカット&ペーストすることができます。プラグインによる簡素性と扱いやすいソフトウェア統合の組合せによって、アイデアをプロトタイプ製作に迅速に移すことができます。

DS1070EVKIT

オシレータの評価キット

機能と利点

  • DS1077(L)、DS1085(L)、DS1086(L)、およびDS1087(L)のレジスタのプログラミングと読取り
  • 搭載した設定計算器が所望の周波数に必要な設定値を算出
  • Win95/WinNT 4.0対応のソフトウェア
  • 8ピンµSOPおよび8ピンSOデバイス用ZIFソケット
  • 動作電圧:2.7V~5.5V

製品詳細

EconOscillatorプログラミングキットのDS1070Kは、ダラスセミコンダクタの2線式EconOscillator™製品の評価および新規設計の試作用にプログラミングするための総合ハードウェア/ソフトウェアソリューションです。このキットは、DS1077(L)、DS1085(L)、DS1086(L)、およびDS1087(L)に対応しています。

MAXPMBAE
マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション
DS1070EVKIT
オシレータの評価キット

最新のディスカッション

DS1086に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品