製品概要

機能と利点

  • DS1077(L)、DS1085(L)、DS1086(L)、およびDS1087(L)のレジスタのプログラミングと読取り
  • 搭載した設定計算器が所望の周波数に必要な設定値を算出
  • Win95/WinNT 4.0対応のソフトウェア
  • 8ピンµSOPおよび8ピンSOデバイス用ZIFソケット
  • 動作電圧:2.7V~5.5V

製品概要

EconOscillatorプログラミングキットのDS1070Kは、ダラスセミコンダクタの2線式EconOscillator™製品の評価および新規設計の試作用にプログラミングするための総合ハードウェア/ソフトウェアソリューションです。このキットは、DS1077(L)、DS1085(L)、DS1086(L)、およびDS1087(L)に対応しています。

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発