ADUM7441
製造中デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.90
製品情報
- 小型の16ピンQSOPパッケージを採用
- 1000 V rmsアイソレーション・レーティング
- 低消費電力動作
- 5V動作
- 2.25 mA max/チャンネル
(0 Mbps ~ 1 Mbps) - 11.5 mA max/チャンネル@25 Mbps
- 2.25 mA max/チャンネル
- 3.3V動作
- 1.5 mA max/チャンネル
(0 Mbps ~ 1 Mbps) - 8.25 mA max/チャンネル@25 Mbps
- 1.5 mA max/チャンネル
- 双方向通信
- 最大データ・レート(NRZ):
25 Mbps - 3 V/5 Vのレベル変換
- 高温動作:105℃
- 高いコモンモード過渡電圧耐性:15 kV/μs以上
- 安全および規制認定
- UL認定
- UL1577:1000 V rms、1分間
ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442は、アナログ・デバイセズのiCoupler® 技術を採用した、4チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空心コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスや他の集積化されたカプラのような置換品より優れており、並外れた性能特性を提供します。
クワッド、1 kV、デジタル・アイソレーション製品のADuM7440/ADuM7441/ADuM7442ファミリーは小型16ピンQSOPにパッケージされています。16ピンSOICパッケージの多くの4チャンネル・アイソレータと違って、ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442は約70%のボード面積しか占有せずに、並外れた高いアイソレーション電圧を備えており、ULやCSA規格(ペンディング)などの規格要求に適合します。スペースの節約に加えて、ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442は、機能的にアイソレーションのみを必要とするような2.5 kVあるいは5 kVアイソレータよりも、低価格となっています。
多くのアナログ・デバイセズのアイソレータのように、このアイソレータ・ファミリーは非常に低い消費電力を備えており、最大25 Mbpsのデータレートにおいて、同等のアイソレータと比較して1/10~1/6の消費ですみます。低消費電力にもかかわらず、ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442の全てのモデルは非常に低いパルス幅歪みを提供します。(Cグレードで5 ns以下)さらに、全てのモデルは入力グリッチ・フィルタを備えており、外来からのかく乱ノイズに対して保護されます。
ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442アイソレータは、4チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを、さまざまなチャンネル構成と、最大25 Mbpsまでの2種類のデータレートで提供しています(オーダー・ガイド参照)。全てのモデルは、両側とも3.0 V ~ 5.5 Vの範囲の電源電圧で動作するため、低い電圧のシステムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能(レベル・ダウン/レベル・アップ)も可能にします。また全ての製品は、入力側の電源電圧がない状態でも、出力はデフォルトでロジック・ハイ状態となります。
アプリケーション- 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
- SPIインターフェースを備えたデータ・コンバータのアイソレーション
- RS-232/RS-422/RS485トランシーバ
- 工業用フィールドバスのアイソレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUM7441ARQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADUM7441ARQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
ADUM7441CRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADUM7441CRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 28, 2017 - 17_0107 Addition of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select Isolator Products in 16L and 20L QSOP |
||
ADUM7441ARQZ | 製造中 | |
ADUM7441ARQZ-RL7 | 製造中 | |
ADUM7441CRQZ | 製造中 | |
ADUM7441CRQZ-RL7 | 製造中 | |
8 19, 2015 - 15_0165 Addition of a Polyimide Layer for ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442 Devices |
||
ADUM7441ARQZ | 製造中 | |
ADUM7441ARQZ-RL7 | 製造中 | |
ADUM7441CRQZ | 製造中 | |
ADUM7441CRQZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADuM341E | 新規設計に推奨 | 5.7kVrmsクワッド・デジタル・アイソレータ |