ADUM6132
製造中絶縁型ハーフブリッジ・ドライバ、絶縁型ハイサイド電源を集積
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.26
製品情報
- isoPower 絶縁型ハイサイド電源を内蔵
- 275 mW の絶縁型 DC/DC コンバータを内蔵
- 出力シンク電流:200 mA、出力ソース電流:200 mA
- 同相モード・トランジェント耐性:50 kV/µs以上
- ワイド・ボディの 16 ピン SOIC パッケージを採用
- 安全性規定の認定(申請中)
- UL 認識済み
- VDE 適合性認定済み
- UL認定
- UL 1577 準拠で 3750 V rms 1 分間
- CSA 部品承認通告 #5A
- CSA/IEC 60950-1, 400 V rms
- VDE 適合性認定(申請中)
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 560 V ピーク
- UL認定
ADuM6132は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用 して、275mWのハイサイド電源付きの絶縁されたハイサイド・ドライバを提供する絶縁型ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバです。この電源は内蔵のDC/DCコンバータで実現され、ADuM6132のハイサイド出力だけでなく、ADuM6132と組み合わせて使用する任意の外付けバッファ回路にも電源を供給します。この機能により、ブートストラップ回路のような外付け電源構成から発生するコスト、スペース、性能の問題が解消されます。
ADuM6132のアーキテクチャは、ハイサイド・チャンネルとハイサイド電源を制御回路とローサイド・インターフェース回路から絶縁します。ハイサイドとローサイドとの間のドライバ・タイミング特性を一致させて、デッド・タイム余裕を小さくするように注意する必要があります。
ADuM6132は、高電圧レベル変換方式を採用するゲート・ドライバと比較すると、真の電流アイソレーションを提供する利点を持っています。ハイサイド・チャンネルとローサイド・チャンネルとの間の差動電圧は800Vまで高くすることができ、絶縁寿命も優れています(データシートの「表12」を参照)。
isoPower®では、トランスを通して電源を変換するために、高周波スイッチング・エレメントを使っています。プリント回路ボード(PCB)のレイアウトでは、ノイズ放出規格を満たすように特別な注意が必要です。ボード・レイアウトの詳細については、AN-0971アプリケーション・ノートを参照してください。
アプリケーション
- MOSFET/IGBT ゲート・ドライバ
- モーター駆動
- ソラー・パネル・インバータ
- 電源
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 7
技術記事 3
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
安全性および規制遵守 1
ビデオ・シリーズ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM6132ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM6132ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM6132ARWZ | 製造中 | |
| ADUM6132ARWZ-RL | 製造中 | |
|
5 15, 2014 - 14_0065 Datasheet Revision to iCoupler Digital Isolators UL 1577 Protection Level |
||
| ADUM6132ARWZ | 製造中 | |
| ADUM6132ARWZ-RL | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM6132ARWZ | 製造中 | |
| ADUM6132ARWZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。