ADUM5202
製造中2チャンネルアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:0/2)
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- AEC-Q100車載品質デバイスの仕様については、ADuM520xWデータシート(英語pdf)を参照してください。
- isoPower®:絶縁DC/DCコンバータ内蔵
- 安定化3Vまたは5V出力
- 最大500mW出力パワー
- デュアル、DC~25Mbps(NRZ)信号絶縁チャンネル
- シュミット・トリガー入力
- 16ピンSOICパッケージ(沿面距離8mm以上)
- 高温動作:105℃(max)
- 高コモン・モード過渡耐圧:>25kV/µs
- 安全規格の承認
UL規格
2500Vrms 1分間/UL1577
CSA部品承認通告#5A(申請中)
VDE規格(申請中)
DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
VIORM=560Vピーク
ADuM520xは、絶縁DC/DCコンバータ、isoPower®を内蔵する、2チャンネルのデジタル・アイソレータです。アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を基本とした、DC/DCコンバータは、入力側電源電圧が5.0Vの場合は、出力側に絶縁された最大500mWの安定化電源を提供します。入力側電源電圧と出力側電圧が3.3Vの場合は200mWとなります。これによって、低電力の絶縁設計において、別のDC/DCコンバータの必要性を排除することが可能となります。アナログ・デバイセズのチップスケール・トランスを用いたiCoupler技術は、DC/DCコンバータにももちろん、ロジック信号の絶縁にも使われています。その結果として、非常に小型の絶縁ソリューションが実現します。
ADuM520x製品は、isoPower®を備えた ADuM5401、ADuM5402、ADuM5403、ADuM5404 、ADuM5000と組み合わせて使うことにより、出力電力レベルを高くし、チャンネル数を増やすことができます(有効電力の増加のセクションを参照)。
ADuM520xアイソレータは、いくつかのチャンネル構成とデータレート(オプションについては英語データシート「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」を参照)を持った、それぞれ独立した2つの絶縁チャンネルを提供します。
isoPowerは、トランスを経由してパワーを伝達させるために高い周波数のスイッチング素子を使っています。プリント基板上(PCB)でのレイアウトでは放射規格を満たすように、特別な配慮が必要となります。推奨のボードレイアウトに関しては、AN-0971アプリケーション・ノート(和文Rev.B/最新版は英文をご覧ください)を参照してください。
アプリケーション
- RS-232/RS-422/RS-485トランシーバ
- 工業用フィールド・バスの絶縁
- 電源のスタートアップ、ゲートドライバ
- 絶縁センサー・インターフェース
- 工業用PLC
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 4
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 5
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM5202ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5202ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5202CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5202CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5202WCRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM5202WCRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM5202ARWZ | 製造中 | |
| ADUM5202ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM5202CRWZ | 製造中 | |
| ADUM5202CRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM5202WCRWZ | 製造中 | |
| ADUM5202WCRWZ-RL | 製造中 | |
|
7 31, 2013 - 13_0014 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for ADuM520X/ADuM620X from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM5202ARWZ | 製造中 | |
| ADUM5202ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM5202CRWZ | 製造中 | |
| ADUM5202CRWZ-RL | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM5202ARWZ | 製造中 | |
| ADUM5202ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM5202CRWZ | 製造中 | |
| ADUM5202CRWZ-RL | 製造中 | |
|
3 17, 2011 - 10_0245 ADuM520x / ADuM540x Die and Data Sheet Revisions |
||
| ADUM5202ARWZ | 製造中 | |
| ADUM5202ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM5202CRWZ | 製造中 | |
| ADUM5202CRWZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。