ADUM3301
製造中デジタル・アイソレータ、3チャンネル(チャンネル方向2/1)、システム・レベルのESD信頼性を強化
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.86
製品情報
- IEC 61000-4-x規格によるシステム・レベルESD性能を強化
- 低消費電力動作
- 5V動作
- 2.0mA(max)/チャンネル@0Mbps~2Mbps
- 4.1mA(max)/チャンネル@10Mbps
- 36mA(max)/チャンネル@90Mbps
- 3.3V動作
- 1.0mA(max)/チャンネル@0Mbps~2Mbps
- 2.8mA(max)/チャンネル@10Mbps
- 17mA(max)@/チャンネル90Mbps
- 双方向通信
- 3.3V/5Vレベル変換
- 高温動作:105℃
- 高速データレート:DC~90Mbps(NRZ)
- 高精度のタイミング特性
- パルス幅歪み:最大2ns
- チャンネル間マッチング:最大2ns
- コモン・モード過渡耐圧:>25kV/µs
- 出力イネーブル機能
- 16ピン、ワイドボディ、鉛フリーのSOICパッケージ
- 安全性および各種規格の認定
- UL認定:UL1577に基づく、2500 V rms 1分間
- CSA Notice #5Aに基づく部品認定
- VDE 認定
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
- VIORM = 560 Vピーク
- GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定
ADuM3300/ADuM3301は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースにした3チャンネルのデジタル・アイソレータです。高速CMOS技術とモノリシックの空心トランス技術を組み合わせることで、フォトカプラ・デバイスなどの代替製品としてはるかに優れた性能を提供します。
iCouplerデバイスには、フォトカプラに通常ともなう設計上の問題点がありません。一般にフォトカプラの場合、不確実な電流伝達比、非直線的な伝達関数、温度の影響や寿命の懸念といった問題が生じますが、iCouplerのシンプルなデジタル・インターフェースや安定した性能特性によりこうした問題はなくなります。iCoupler製品の場合、外付けドライバやその他のディスクリート部品も必要ありません。また、消費電力は、同等の信号データレート動作時でフォトカプラの1/6~1/10になります。
ADuM3300/ADuM3301アイソレータには、さまざまな構成やデータレートが可能な3つの独立したアイソレーション・チャンネルがあります。いずれのモデルも、3.3~5.5Vの電源電圧(各サイド)で動作し、低電圧システムに対応するとともに絶縁バリア間で電圧レベルを変換することもできます。ADuM3300/ADuM3301アイソレータには、入力ロジックの遷移がないときやパワーアップ/パワーダウン中のDC精度を保証する特許取得のリフレッシュ機能があります。
ADuM1300/ADuM1301アイソレータに比較すると、ADuM3300/ADuM3301アイソレータは回路やレイアウトにさまざまな変更が加えられており、システム・レベルのIEC 61000-4-xテスト(ESD、バースト、サージ)に関連する性能が強化されています。しかし、ADuM1300/ADuM1301またはADuM3300/ADuM3301製品のこれらのテストにおける明確な性能は、システムの設計とレイアウトに大きく依存します。
アプリケーション
- 汎用マルチチャンネル絶縁
- SPI®互換インターフェース/データ・コンバータの絶縁
- RS-232/RS-422/RS-485トランシーバの絶縁
- 工業用フィールド・バス絶縁
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 7
技術記事 4
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM3301ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3301ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3301BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3301BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3301CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3301CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3301WARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3301WARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3301WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM3301WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products |
||
| ADUM3301ARWZ | 製造中 | |
| ADUM3301ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301CRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301CRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301WARWZ | 製造中 | |
| ADUM3301WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301WBRWZ-RL | 製造中 | |
|
3 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADUM3301ARWZ | 製造中 | |
| ADUM3301ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301CRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301CRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301WARWZ | 製造中 | |
| ADUM3301WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301WBRWZ-RL | 製造中 | |
|
12 12, 2016 - 16_0267 ADuM3300/ADuM3301 Die Revision and Data Sheet Change |
||
| ADUM3301ARWZ | 製造中 | |
| ADUM3301ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301CRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301CRWZ-RL | 製造中 | |
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM3301ARWZ | 製造中 | |
| ADUM3301ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301CRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301CRWZ-RL | 製造中 | |
|
5 15, 2014 - 14_0065 Datasheet Revision to iCoupler Digital Isolators UL 1577 Protection Level |
||
| ADUM3301ARWZ | 製造中 | |
| ADUM3301ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301CRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301CRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301WARWZ | 製造中 | |
| ADUM3301WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301WBRWZ-RL | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM3301ARWZ | 製造中 | |
| ADUM3301ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301BRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301CRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301CRWZ-RL | 製造中 | |
|
6 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM3301WARWZ | 製造中 | |
| ADUM3301WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301WBRWZ-RL | 製造中 | |
|
11 17, 2014 - 14_0252 ADuM3300W/ADuM3301W Data Sheet Change |
||
| ADUM3301WARWZ | 製造中 | |
| ADUM3301WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301WBRWZ-RL | 製造中 | |
|
11 6, 2013 - 13_0284 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for Select iCoupler Products from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM3301WARWZ | 製造中 | |
| ADUM3301WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM3301WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM3301WBRWZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM342E | 新規設計に推奨 | 5.7kVrmsクワッド・デジタル・アイソレータ |