ADUM3221
製造中ゲート・ドライバ、デュアル・チャンネル、4 A、絶縁型
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.16
製品情報
- ピーク出力電流:4A
- 正確なタイミング特性
- アイソレータとドライバの伝播遅延:60ns(max)
- チャンネル間マッチング:5ns(max)
- 高接合温度動作:125℃
- 入力ロジック:3.3V~5V
- 出力ドライブ:7.6V~18V
- VDD2=7.0V で 低電圧ロックアウト(UVLO)
- AEC-Q100適合の車載バージョン
- 詳細については、データシートを参照してください
- ADuM3221-EP データシート(英語 pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲: −55°C ~ +125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図番: V62/16622
ADuM3220/ADuM3221は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用した4Aの絶縁型2チャンネル・ゲート・ドライバです。これらのアイソレーション・デバイスは高速CMOS技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、パルス・トランスとゲート・ドライバの組み合わせなどの置換品より優れた性能特性を提供します。
ADuM3220/ADuM3221は、独立な2つのアイソレーション・チャンネルでデジタル・アイソレーションを提供します。最大伝搬遅延は60nsでチャンネル間マッチングは5nsです。ADuM3220/ADuM3221は、高電圧レベル変換方式を採用するゲート・ドライバと比較すると、入力と各出力との間で真の電流アイソレーションを提供する利点を持っているため、アイソレーション障壁を跨ぐ電圧変換が可能になります。ADuM3220は貫通保護ロジックを内蔵しており、2つの出力が同時にオンにならないように保護していますが、ADuM3221は2つの出力が同時にオンになることがあります。両デバイスは、ゲート駆動アプリケーションで必要とされるデフォルトのロー・レベル出力特性を持っています。
ADuM3220/ADuM3221は3.0V~5.5Vの入力電源で動作し、これより低い電圧のシステムとの互換性を提供します。ADuM3220A/ADuM3221Aの出力は、4.5V~18Vの電源電圧で動作することができます。ADuM3220B/ADuM3221Bの出力は、7.6V~18Vの電源電圧で動作することができます。
ADuM3220/ADuM3221のジャンクション温度は、-40℃~+125℃で規定されています。
アプリケーション
- 絶縁型同期DC/DCコンバータ
- MOSFET/IGBTゲート・ドライバ
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 3
インフォメーション 1
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
製品選択ガイド 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ・シリーズ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM3221ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221TRZ-EP-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221WARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221WARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221WBRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3221WBRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADUM3221ARZ | 製造中 | |
| ADUM3221ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3221BRZ | 製造中 | |
| ADUM3221BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3221TRZ-EP | 製造中 | |
| ADUM3221TRZ-EP-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3221WARZ | 製造中 | |
| ADUM3221WARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3221WBRZ | 製造中 | |
| ADUM3221WBRZ-RL7 | 製造中 | |
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM3221ARZ | 製造中 | |
| ADUM3221ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3221BRZ | 製造中 | |
| ADUM3221BRZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM3221ARZ | 製造中 | |
| ADUM3221ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3221BRZ | 製造中 | |
| ADUM3221BRZ-RL7 | 製造中 | |
|
12 15, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM3221WARZ | 製造中 | |
| ADUM3221WARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM3221WBRZ | 製造中 | |
| ADUM3221WBRZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。