ADUM2400
製造中デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.65
製品情報
- 低電圧動作
5 V動作(データシートを参照)
3 V動作(データシートを参照) - 双方向通信
- 3 V/5 Vのレベル変換
- 高温度下での動作:105°C
- 高速データレート:dc~90 Mbps(NRZ)
- 高精度なタイミング特性
パルス幅ひずみ:2 ns(max)
チャンネル間マッチング:2 ns(max)
詳細はデータシートをご参照ください。
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402はアナログデバイスのiCoupler®技術を用いた4チャンネルのデジタル・アイソレータです。高速CMOSとモノリシック空心コアのトランスが組み合わさったこれらのアイソレーション製品は、フォトカプラのような部品の、より優れた代替品として、並外れた性能特性を備えています。
LEDやフォトダイオードを使用していないため、iCoupler製品は、フォトカプラを用いる場合のような設計でのわずらわしさがありません。典型的なフォトカプラでの、不確定な電流の伝達比、非直線的な伝達関数、温度や寿命に関する心配は一切不要で、シンプルなiCouplerデジタル・インターフェースは安定した性能特性を実現します。さらに、iCoupler製品は、同じレートの信号データに対して、フォトカプラの10分の1あるいは最悪でも6分の1の消費電力で動作します。
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402アイソレータは、4チャンネルの独立したアイソレーション・チャンネルを各種のチャンネル構成とデータレート(オーダリング・ガイド参照)で提供します。ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402の各モデルは、各サイド(システム側、フィールド側)とも2.7~5.5 Vの電圧で動作し、アイソレーション・バリアに渡って、電圧の変換機能も伴っていますので低電圧システムと直接互換を取ることが可能です。さらに、ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402は低パルス幅ひずみ(CRWZグレードで2 ns以下)と優れた各チャンネル間のマッチング(CRWZグレードで2 ns以下)特性を備えています。他社のフォトカプラ代替製品とは異なり、ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402アイソレータは、入力ロジック遷移がない状態やパワーオン/パワーオフ条件でのDCレベルの正確さを保証するための、リフレッシュ機能(特許取得済)を備えています。
アプリケーション- 汎用、高電圧、マルチチャンネルの絶縁
- 医療機器
- モーター駆動
- 電源装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 7
技術記事 6
インフォメーション 1
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM2400ARIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM2400ARIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM2400ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2400ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2400BRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM2400BRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM2400BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2400BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2400CRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM2400CRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM2400CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM2400CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products |
||
| ADUM2400ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2400ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM2400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400BRIZ | 製造中 | |
| ADUM2400BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM2400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400CRIZ | 製造中 | |
| ADUM2400CRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM2400CRWZ-RL | 製造中 | |
|
2 9, 2022 - 22_0002 Notification of Qualification of Alternate Fab Foundry at ADI Limerick for IC die in Digital Isolator products. |
||
| ADUM2400ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2400ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM2400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400BRIZ | 製造中 | |
| ADUM2400BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM2400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400CRIZ | 製造中 | |
| ADUM2400CRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM2400CRWZ-RL | 製造中 | |
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM2400ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2400ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM2400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400BRIZ | 製造中 | |
| ADUM2400BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM2400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400CRIZ | 製造中 | |
| ADUM2400CRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM2400CRWZ-RL | 製造中 | |
|
3 30, 2015 - 14_0211 ADUM2400/01/02 Die Revision |
||
| ADUM2400ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2400ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400BRIZ | 製造中 | |
| ADUM2400BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400CRIZ | 製造中 | |
| ADUM2400CRIZ-RL | 製造中 | |
|
11 6, 2013 - 13_0283 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for iCoupler Products Assembled in an RI-16 Package from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM2400ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2400ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400BRIZ | 製造中 | |
| ADUM2400BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400CRIZ | 製造中 | |
| ADUM2400CRIZ-RL | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM2400ARIZ | 製造中 | |
| ADUM2400ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM2400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400BRIZ | 製造中 | |
| ADUM2400BRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM2400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400CRIZ | 製造中 | |
| ADUM2400CRIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM2400CRWZ-RL | 製造中 | |
|
1 20, 2015 - 14_0211 ADUM2400/01/02 Die Revision |
||
| ADUM2400ARWZ | 製造中 | |
| ADUM2400ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400BRWZ | 製造中 | |
| ADUM2400BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM2400CRWZ | 製造中 | |
| ADUM2400CRWZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM340E | 新規設計に推奨 | 5.7kV rmsクワッド・デジタル・アイソレータ |