Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADR431
製造中電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.42
製品情報
- 低ノイズ(0.1~10.0Hz):3.5µV p-p@2.5V出力
- 外部コンデンサが不要
- 低い温度係数
- Aグレード:10ppm/°C(max)
- Bグレード:3ppm/°C(max)
- 負荷レギュレーション:15ppm/mA
- ライン・レギュレーション:20ppm/V
- 広い動作電圧範囲:
- ADR431: 4.5V~18V
- 高出力ソース/シンク電流: 30 mA /−20 mA
- 広い温度範囲: −40°C ~ +125°C
- ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:-55°C~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/11602
ADR430/ ADR431/ ADR433/ ADR434/ ADR435シリーズは、低ノイズ、高精度、低温度ドリフトを特長とするXFET®電圧リファレンス製品ファミリーです。アナログ・デバイセズの温度ドリフト曲率補正技術およびXFET(eXtra注入ジャンクションFET)技術の採用により、ADR430/ ADR431/ ADR433/ ADR434/ ADR435の温度による電圧変動の非直線性を最小化しています。
XFETリファレンスは、埋込みツェナー・リファレンスよりも低い電流(800µA)および電源電圧ヘッドルーム(2V)で動作します。埋込みツェナー・リファレンスでは、動作に5V以上のヘッドルームが必要です。
XFETリファレンスのADR430/ ADR431/ ADR433/ ADR434/ ADR435は、5Vシステムに対応する低ノイズ・ソリューションです。最大30mAの出力電流ソース能力および最大-20mAのシンク能力を備えています。さらに、トリム端子を備えているため、性能に影響を及ぼすことなく0.5%の範囲で出力電圧を調整できます。
ADR430/ ADR431/ ADR433/ ADR434/ ADR435は、8ピンMSOPパッケージおよび8ピン・ナローSOICパッケージを採用し、いずれのバージョンも-40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- 高精度データ・アクイジション・システム
- 高分解能データ・コンバータ
- 医療機器
- 工業用プロセス制御システム
- 光制御回路
- 高精度の計測機器
ドキュメント
データシート 3
アプリケーション・ノート 10
技術記事 1
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADR431ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| ADR431ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADR431ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADR431ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADR431BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| ADR431BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADR431BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADR431BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADR431TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
| ADR431TRZ-EP-R7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| ADR431ARMZ | 製造中 | |
| ADR431ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADR431BRMZ | 製造中 | |
| ADR431BRMZ-R7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| ADR431ARMZ | 製造中 | |
| ADR431ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADR431ARZ | 製造中 | |
| ADR431ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADR431BRZ | 製造中 | |
| ADR431BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。