ADP2147

製造中

コンパクト、800mA、3MHz、シンプルDVS、降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 入力電圧:2.3V~5.5V
  • ピーク効率:95%
  • 3MHz固定周波数動作
  • 低静止電流:23μA
  • 超低シャットダウン電流:0.2μA(代表値)
  • シンプル・ダイナミック電圧スケーリング(DVS)用のVSELピン
  • 100%デューティ・サイクルの低ドロップアウト・モード
  • 内部同期整流器、補償、ソフト・スタート
  • 電流過負荷およびサーマル・シャットダウン保護
  • 小型、6ボール、1mm × 1.5mm WLCSPパッケージ

ADP2147は高効率の低静止電流ステップダウン(降圧)DC/DCレギュレータで、選択ピンのコントロールによって出力電圧を2つの設定の間で切り替えることができます。ソリューション全体でわずか3個の小型外付け部品で済みます。

降圧レギュレータは負荷電流のレベルに応じて自動的に動作モードを切り替え、効率を最大限に高めます。高出力負荷では、降圧レギュレータはPWMモードで動作します。負荷電流が予め決められた閾値を下回ると、レギュレータは電力節約モード(PSM)で動作し、軽負荷効率を向上させます。

ADP2147は2.3V~5.5Vの入力電圧で動作するため、1セルのリチウム電池またはリチウム・ポリマー電池、複数のアルカリ/ニッケル水素電池、PCMCIA、USB、ならびにその他の標準電源を使うことができます。入力電圧範囲全体で、800mAの最大負荷電流を得ることができます。

ADP2147は0.8V~3.3Vの固定出力電圧が用意されています。すべてのバージョンで内蔵の電源スイッチと同期整流器を備えているため、外付け部品数が最小限で済み、高効率を実現できます。ADP2147はソフト・スタートを内蔵しており、内部補償型です。ロジック制御によるシャットダウンの間、入力は出力から切り離され、入力ソースからADP2147への流入電流は0.2μA未満になります。

この他に、バッテリの過放電を防止する低電圧ロックアウト、起動時に入力電流のオーバーシュートを防止するソフト・スタートなどを特長としています。ADP2147は6ボールWLCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • PDAおよびパームトップ・コンピュータ
  • ワイヤレス・ハンドセット
  • デジタル・オーディオ・ポータブル・メディア・プレーヤ
  • デジタル・カメラ、GPSナビゲーション・ユニット
  • 低消費電力ポータブル医療機器

ADP2147
コンパクト、800mA、3MHz、シンプルDVS、降圧レギュレータ
ADP2147 Functional Block Diagram ADP2147 Pin Configuration
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
EVAL-ADP2147

ADP2147 Evaluation Boards

製品詳細

The ADP2147 is a high efficiency, low quiescent current, synchronous, step-down, dc-to-dc converter.

The buck regulator automatically switches operating modes, depending on the load current level. At higher output loads, the buck regulator operates in PWM mode. When the load current falls below a predefined threshold, the regulators operate in power save mode (PSM), improving the light-load efficiency. The output voltage can be changed between two different settings under the control of a VSEL pin.


The 3 MHz switching frequency minimizes the size of external components.

EVAL-ADP2147
ADP2147 Evaluation Boards

最新のディスカッション

ADP2147に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品