ADP1972
製造中バックまたはブーストPWMコントローラ、バッテリ・テスト・ソリュージョン向け
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.49
製品情報
- 入力電圧範囲:6 V~60 V
- 5 V低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)を内蔵
- バックまたはブースト・モードの選択可能
- 高振幅PWM鋸波(4.0Vp-p)を備えた優れたPWM直線性
- AD8450に互換なFAULT入力
- AD8450に互換なCOMP入力
- 調整可能な周波数:50 kHz~300 kHz
- 調整可能な位相シフトを持った同期出力または入力
- プログラマブルな最大デューティ・サイクル
- 詳細については、データシートを参照してください。
ADP1972は、バックまたはブーストのDC-DC非同期アプリケーション向けの、定周波数、電圧モードのパルス幅変調(PWM)コントローラです。ADP1972は、外付けの高電圧FET、ハーフ・ブリッジ・ドライバおよびAD8450のような外部コントロール・デバイスと共用して、非同期のバッテリ・テスト・アプリケーションで使われるように設計されています。 非同期デバイスは、バッテリ・チャージ・モードでバック・コンバータとして、入力バスへのエネルギ・リサイクルのためのリサイクル・モードでブースト・コンバータとして動作します
ADP1972の高電圧、VIN供給ピンは、60Vもの最大動作電圧に耐えることができ、追加のシステム供給電圧の必要性を軽減します。ADP1972は、高精度のイネーブル、ピン選択可能なバックまたはブースト・モード動作、プログラマブル位相シフト、プログラマブル最大デューティ・サイクルおよびプログラマブル・ピーク中断電流制限を備えた内部または外部の同期制御のような機能を内蔵しています。
その他の保護機能として、スタートアップ時の突入電流を制限するソフトスタート機能、入力電圧アンダーボルテージ・ロックアウト(UVLO)機能、およびサーマル・シャットダウン機能(TSD)などがあります。またADP1972は、PWM動作の外部制御をするためのCOMPピン、およびADP1972に外部からの障害状態が起こった時のDHとDLをディセーブルにするためのFAULTピンも備えています。
ADP1972は、16ピンのTSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- ハイブリッド車、PCおよびカメラ用のバッテリを含むリサイクル可能なPWMバッテリ・テスト・システム
- AD8450定電圧(CV)と定電流(CC)モニタとの互換性
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP1972ARUZ-R7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADP1972ARUZ-RL | 16-Lead TSSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。