ADP161

製造中

リニア・レギュレータ、150mA、超低静止時電流、CMOS、調整可能な出力電圧

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 超低静止時電流:
    IQ=560nA(無負荷時)
    IQ=860nA(1μA負荷時)
  • 1μFセラミック入力および出力コンデンサで安定動作
  • 最大出力電流:150mA
  • 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 低シャットダウン時電流:50nA以下(typ)
  • 低いドロップアウト電圧:195mV@150mA負荷
  • 初期精度:±1%
  • ライン、負荷、温度についての精度:±3.5%
  • 15種の固定電圧出力のオプション(ADP160):1.2V~4.2V
  • 出力調整可能バージョンも用意(ADP161)
  • PSRR性能:72dB@100Hz
  • 電流制限と熱過負荷保護機能
  • ロジック制御のイネーブル機能
  • 出力放電用抵抗器内蔵
  • 5ピンTSOTパッケージ
  • 4ボール(0.5 mmピッチ)WLCSPパッケージ
ADP161
リニア・レギュレータ、150mA、超低静止時電流、CMOS、調整可能な出力電圧
ADP161/163 Typical Application Circuit
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP161
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP161

ADP161 Evaluation Board

製品詳細

These evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADP161 linear regulators.

Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

EVAL-ADP161
ADP161 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品