ADP1046
新規設計には非推奨絶縁型電源アプリケーション向けのデジタル・コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
|
|
ADP1046は、AC/DC変換および絶縁型DC/DC変換の2次側アプリケーション向けにデザインされた柔軟なデジタル2次側コントローラです。ADP1046はADP1043Aとピン・コンパチブルであり、電圧フィード・フォワード、ループ応答の改善、効率を高くするプログラマブルなデッドタイム制御などの幾つかの機能強化と新しい機能を提供します。
ADP1046は、少ない部品数、最大の柔軟性、最小のデザイン時間となるように最適化されています。内蔵機能としては、ローカルとリモートの電圧検出、1次側と2次側の電流検出、デジタル・パルス幅変調(PWM)の生成、電流シェアリング、冗長OrFET制御などがあります。制御ループのデジタル・フィルタと補償項が内蔵されており、 I2Cインターフェースを介して設定することができます。プログラマブルな保護機能としては、過電流保護機能(OCP)、過電圧保護機能(OVP)、低電圧ロックアウト機能(UVLO)、温度上昇保護(OTP)などがあります。
内蔵EEPROMにより、内蔵ループ・フィルタ、PWM信号タイミング、突入電流、ソフト・スタート・タイミングとシーケンシングなどの広範囲な設定機能を提供します。信頼性は、内蔵のチェックサムとプログラマブルな保護回路により向上しています。
ループ・フィルタ特性の容易なデザインと安全機能の設定のために分かりやすいGUIを提供しています。業界標準の I2Cバスは、多くのモニタリング機能とシステム・テスト機能へのアクセスを提供します。
ADP1046は32ピンのLFCSPパッケージを採用し、3.3Vの単電源で動作します。
アプリケーション
- AC/DC電源
- 絶縁型DC/DC電源
- 冗長電源システム
- サーバー、ストレージ、ネットワーク、通信
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
電源リファレンス・デザイン 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP1046ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADP1046ACPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADP1046ACPZ-R7 | ||
| ADP1046ACPZ-RL | ||
|
3 7, 2013 - 13_0036 ADP1046 Datasheet Revision |
||
| ADP1046ACPZ-R7 | ||
| ADP1046ACPZ-RL | ||
|
6 7, 2012 - 12_0131 ADP1046 Data Sheet Changes |
||
| ADP1046ACPZ-R7 | ||
| ADP1046ACPZ-RL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ADP1046A Software
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADP1046A | 新規設計に推奨 | デジタル・コントローラ、絶縁型電源アプリケーション向け |