ADL5201
ADL5201
製造中止可変ゲイン・アンプ(VGA)、デジタル制御、高速、高ダイナミックレンジ
Viewing:
製品情報
- ゲイン範囲:-11.5dB~+20dB(総合範囲:31.5dB)
- ゲイン・ステップ・サイズ:0.5dB±0.1dB
- 差動入力/差動出力インピーダンス:150Ω
- 最大ゲイン時のノイズ指数:7.5dB
- OIP3:>50dBm@200 MHz
- -3dB周波数帯域幅:700MHz
- 広い入力ダイナミックレンジ
- 複数の制御インターフェース・オプション
-パラレル6ビット制御インターフェース(ラッチ付)br> -シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)(高速アタック付)
-ゲイン・アップ/ゲイン・ダウン・モード - 低消費電力モードのオプション
- パワーダウン制御
- 5 V単電源動作
- 24ピン4 mm × 4 mmのLFCSPパッケージを採用
ADL5201は、デジタル制御の可変ゲイン、広帯域幅のアンプで、高精度なゲイン制御、高出力IP3および低ノイズ指数を提供します。優れた歪性能と高い信号帯域幅を備えているため、ADL5201は、種々のレシーバ・アプリケーションにとって、優れたゲイン制御デバイスとなっています。またADL5201は供給電流をより低くするための、低パワー・モード・オプションも採用しています。
広い入力ダイナミックレンジ・アプリケーションに対して、ADL5201は、0.5dBステップで広範な31.5dBのゲイン範囲を提供します。このゲインは、複数のゲイン制御インターフェース・オプションを通して、調整することができます:パラレル・インターフェース、シリアル・ペリフェラル・インターフェースおよびアップ/ダウン・インターフェース。
独自の歪キャンセル技術を採用することによって、ADL5201は最大ゲイン設定で、200MHzに到達する周波数で47dBmを超えるIP3性能を達成しています。
ADL5201は、PWUPxピンに、適切なロジック・レベルを与えることによってパワー・オンします。ADL5201の静止時電流は、低消費電力モードで、80 mA(typ)です。より高性能を必要とするアプリケーション向けの高性能モードの構成のとき、静止時電流は110 mAとなります。パワーダウンのとき、ADL5201は、7mA未満を消費し、優れた入力-出力間のアイソレーションを提供します。ゲイン設定は、パワーダウン期間中にあらかじめセットされます。
アナログ・デバイセズの高速SiGe(シリコン・ゲルマニウム)プロセスで製造されているため、ADL5201は、高精度なゲイン調整を、優れた歪性能と低い位相誤差を維持して、提供します。ADL5201アンプは、小型、熱強化の24ピン、4mm×4mmのLFCSPパッケージを採用し、?40~+85℃の温度範囲にわたって動作します。
アプリケーション
- 差動A/Dコンバータ ドライバ
- 高速IFサンプリング・レシーバ
- 高出力パワーのIFアプリケーション
- 計測機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く