ADG936
製造中SPDTスイッチ、デュアル、4GHzの広帯域幅、1GHz時36dB絶縁、1.65~2.75V、CMOS
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.41
Viewing:
製品の詳細
|
|
ADG936/ADG936-Rは、2個の選択可能なSPDTスイッチで構成される広帯域幅のアナログ・スイッチです。CMOSプロセスの採用によって、1GHzまでの周波数に対し高絶縁特性と低挿入損失性能を実現しました。ADG936は50Ω終端のシャント・レグを備えた吸収性/マッチングのデュアルSPDTスイッチ、ADG936-Rは反射性のデュアルSPDTスイッチです。 これらのデバイスは、DC~1GHzの周波数範囲で高絶縁性能が得られるように設計されています。各スイッチはCMOS制御ロジックを内蔵しているため、外付けの制御回路が不要です。制御入力は、CMOS、LVTTLの両方と互換です。消費電流が低いため、ワイヤレス・アプリケーションや汎用の高周波数スイッチングに最適です。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
ビデオ 1
リファレンス設計 1
製品選択ガイド 3
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG936BCPZ | 20 ld LFCSP (4x4mm) | ||
ADG936BCPZ-RL | 20 ld LFCSP (4x4mm) | ||
ADG936BCPZ-RL7 | 20 ld LFCSP (4x4mm) | ||
ADG936BRUZ | 20 ld TSSOP | ||
ADG936BRUZ-R | 20 ld TSSOP | ||
ADG936BRUZ-REEL7 | 20 ld TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADG936BCPZ | 製造中 | |
ADG936BCPZ-RL | 製造中 | |
ADG936BCPZ-RL7 | 製造中 | |
6 14, 2011 - 11_0109 Addition of STATSChipPAC, Malaysia as an Alternate Test Site for Select LFCSP products |
||
ADG936BCPZ | 製造中 | |
ADG936BCPZ-RL | 製造中 | |
ADG936BCPZ-RL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADG936BCPZ-RL | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG936BRUZ | 製造中 | |
ADG936BRUZ-R | 製造中 | |
ADG936BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。