Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADG918

製造中

2:1 マルチプレクサ/SPDT スイッチ、広帯域、43 dB アイソレーション(1 GHz)、CMOS、単電源 1.65 V ~ 2.75 V

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広帯域幅スイッチ:4 GHzで-3 dB
  • 吸収型/反射型スイッチ
  • 高いオフ・アイソレーション:43dB@1GHz
  • 低い挿入損失:0.8dB@1GHz
  • 単電源動作:1.65~2.75V
  • CMOS/LVTTL制御ロジック
  • 8ピンMSOPと小型3×3mm LFCSPパッケージ
  • 低消費電力:1μA未満
ADG918
2:1 マルチプレクサ/SPDT スイッチ、広帯域、43 dB アイソレーション(1 GHz)、CMOS、単電源 1.65 V ~ 2.75 V
ADG918-fbl ADG918-919 Pin Configuration ADG918-919 Pin Configuration
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADG918

Sパラメータ 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADG918

ADG918 Evaluation Board

製品詳細

The ADG918 evaluation board allows designers to evaluate the high-performance wideband switches with a minimum of effort. To prove that these devices meet the user's requirements, the user only requires a power supply and a network analyzer.

EVAL-ADG918
ADG918 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品