ADE7755
製造中電力量計用IC、パルス出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.60
製品情報
- 高精度で、IEC 687/1036、50/60Hzに適合
- 500:1のダイナミック・レンジで誤差0.1%未満
- 周波数出力、F1とF2、に有効電力を提供
- 高周波出力CFはキャリブレーション用で、瞬時の有効電力を提供
- CFとF1/F2出力は同期
- ロジック出力REVPは有効電力の符号に関する情報を提供
- 電子式機械カウンターと2相式ステッピング・モータを直接ドライブ可能(F1とF2)
- 電流チャンネルのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)により、小型のシャントや負荷抵抗の利用を容易化
- 独自のADCとDSPにより、大きく変動する環境条件で長時間にわたり高精度を実現
- 電源モニタ内蔵
- クリープ保護内蔵(無負荷スレッショールド)
- 外部オーバードライブ機能付きの2.5 V ± 8%(30 ppm/°C、代表値)リファレンス内蔵
- 5V単電源、低消費電力(代表値15mW)
- 低コストのCMOSプロセス
ADE7755は高精度な電子電力量計用のICです。この製品の仕様は、IEC1036標準で求められている必要精度を充分に満たしています。
ADE7755内で使われているアナログ回路は、ADCとリファレンス回路だけです。その他全ての信号処理(たとえば、掛け算やフィルタリング)はデジタルで処理されています。このようなアプローチが、優れた安定性と、環境条件や長時間にわたって並外れた精度を提供します。
ADE7755は低周波の出力、F1とF2、に平均した有効電力の情報を提供します。これらのロジック出力は、電子式機械カウンターを直接ドライブでき、あるいはMCUとインターフェースすることもできます。このCFロジック出力は瞬時の有効電力情報を与えます。この出力は、キャリブレーション用として、またはMCUとのインターフェースの目的に使います。
ADE7755はAVDDの電源供給ピンをモニタする回路も内蔵しています。ADE7755はAVDDが4Vになるまでリセット状態を保持します。もし電源が4V以下に落ちた場合、ADE7755はリセットしF1、F2、CFにはパルスが発生しません。
内部の位相マッチング回路は、チャンネル1のHPFがオンあるいはオフにされていようが、電圧チャンネルと電流チャンネルの位相を確実にマッチさせます。内部の無負荷スレショールドによって、無負荷状態のときは、小さな電力を積算に寄与させない機能を備えています。
ADE7755は24ピンSSOPパッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 9
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADE7755ARSZ | 24-Lead SSOP | ||
| ADE7755ARSZRL | 24-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 21, 2011 - 11_0235 ADE7751/3/5/8 Wafer Fabrication Qualification At Magnachip Semiconductor Ltd. |
||
| ADE7755ARSZ | 製造中 | |
| ADE7755ARSZRL | 製造中 | |
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| ADE7755ARSZ | 製造中 | |
| ADE7755ARSZRL | 製造中 | |
|
1 13, 2010 - 07_0090 Certification of STATSChipPAC China (SCC) as an additional Test facility for ADI |
||
| ADE7755ARSZ | 製造中 | |
| ADE7755ARSZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。