ADA4870
新規設計に推奨オペアンプ、高速、高電圧、1A出力ドライブ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 高い容量性負荷または重い抵抗負荷にとって理想的なドライバ
- 広い電源電圧範囲:10V~40V
- 高出力電流ドライブ:1A
- 広い出力電圧振幅:40V電源で37V振幅
- 高速スルーレート:2500V/μs
- 高帯域:52MHz(大信号)、70MHz(小信号)
- 低ノイズ:2.1nV/√Hz
- 電源電流:32.5mA
- パワーダウン時電流:0.75mA
- 短絡回路保護機能およびフラッグ
- 電流制限:1.2A
- サーマル過負荷保護
ADA4870は、ユニティ・ゲイン安定動作、高速の電流帰還アンプ、40Vの供給電圧で2500 V/μsのスルーレート、1Aの連続電流出力を提供する能力を備えています。アナログ・デバイセズ独自の高電圧XFCBプロセスで製造されたADA4870の革新的なアーキテクチャは、低インピーダンス負荷の駆動が要求されるアプリケーションで高出力電力、高速信号処理を可能にします。
ADA4870は、高電圧のパワーFETのゲート・ドライブ、ピエゾ・トランスジューサ、PINダイオード、CCDパネルおよびその他の、高電源電圧、高出力電流で高速を必要とする厳しいアプリケーションにおいて理想的な製品です。
ADA4870は、パワーSOICパッケージ(PSOP_3)で供給され、高い熱伝導を提供する露出サーマル・スラッグを特長としており、過酷な環境下での信頼性を向上させる効率的な温度伝達を可能としています。ADA4870は、適切な温度管理技術が与えられれば、最大の性能で、工業用温度範囲(-40℃~+85℃)にわたって動作します。
アプリケーション
- 包絡線のトラッキング
- パワーFETのドライバ
- 超音波装置
- ピエゾ・ドライバ
- 波形生成器
- ATE(自動テスト装置)
- CCDパネル・ドライバ
- コンポジット・アンプ
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ビデオ 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4870-KGD-WP | DIE | ||
| ADA4870ACPZ | 48-lead LFCSP (7 mm x 7 mm x 0.75 mm) | ||
| ADA4870ACPZ-R7 | 48-lead LFCSP (7 mm x 7 mm x 0.75 mm) | ||
| ADA4870ACPZ-RL | 48-lead LFCSP (7 mm x 7 mm x 0.75 mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 26, 2025 - 25_0090 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF40 Products |
||
| ADA4870-KGD-WP | 製造中 | |
| ADA4870ACPZ | 製造中 | |
| ADA4870ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4870ACPZ-RL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4870
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。