AD9481

製造中

8ビットA/Dコンバータ、250MSPS、3.3V

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • DNL=±0.35LSB
  • INL=±0.26LSB
  • 3.3Vの単電源動作(3.0~3.6V)
  • 250MSPS時で439mWの消費電力
  • 1Vp-pのアナログ入力電圧範囲
  • 1.0V出力の内部電圧リファレンス
  • シングルエンドまたは差動のアナログ入力
  • デマルチプレクサCMOS出力
  • パワーダウン・モード
  • クロック・デューティ・サイクル安定化器

AD9481は、高速性能と低消費電力を達成するように性能が最適化された8ビットのモノリシックA/Dコンバータ(ADC)です。小型サイズで、しかも使いやすいこの製品は250MSPSの変換レートで動作し、その動作温度範囲の全域で優れた直線性とダイナミック性能を発揮します。

システム・コストと消費電力を最小限に抑えるために、AD9481には電圧リファレンスとトラック/ホールド回路が内蔵されています。ユーザが用意するのは、3.3V電源と差動のエンコード・クロックのみに限られます。多くのアプリケーションでは、電圧リファレンスまたはドライバ部品を外付けする必要がありません。

デジタル出力はTTL/CMOS互換性を備えており、2の補数またはバイナリの出力フォーマットを選択できます。出力データ・ビットが出力クロックと併せてインターリーブ方式で供給されるので、データの取り込み動作が簡略化されます。

AD9481は鉛フリーの44ピン表面実装パッケージ(44ピンTQFP)で提供され、その仕様は工業温度範囲(-40~+85℃)で規定されています。

製品のハイライト

  1. 優れた直線性。DNLが±0.35LSBであるため、AD9481は数多くの計装および計測アプリケーションに適しています。
  2. パワーダウン・モード。パワーダウン機能の設定によって、トータルの消費電力を15mWまで低く抑えることが可能です。
  3. デマルチプレクサCMOS出力により、低価格のFPGAや標準ロジックとのインターフェース接続が容易になります。

アプリケーション

  • デジタル・オシロスコープ
  • 計装および計測
  • 通信
    ポイントtoポイント無線
    デジタル先行歪みループ

AD9481
8ビットA/Dコンバータ、250MSPS、3.3V
AD9481-fbl
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
AD9481 IBIS Models 1

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD9481

AD9481 Evaluation Board

機能と利点

  • Buffer memory board for capturing digital data used with high speed ADC evaluation boards to simplify evaluation
  • 32 kB FIFO depth at 133 MSPS (upgradable)
  • Measures performance with ADC Analyzer™ Real-time FFT and time domain analysis Analyze SNR, SINAD, SFDR, and harmonics
  • Simple USB port interface (2.0)
  • Supporting ADCs with serial port interfaces (SPI)
  • On-board regulator circuit, no power supply required 6 V, 2 A switching power supply included
  • Compatible with Windows 98 (2nd ed.), Windows 2000, Windows ME, and Windows XP

製品詳細

The high speed ADC FIFO evaluation kit includes the latest version of ADC Analyzer and a buffer memory board to capture blocks of digital data from the Analog Devices, Inc., high speed analog-to-digital converter (ADC) evaluation boards. The FIFO board is connected to the PC through a USB port and is used with ADC Analyzer to quickly evaluate the performance of high speed ADCs. Users can view an FFT for a specific analog input and encode rate to analyze SNR, SINAD, SFDR, and harmonic information.

The evaluation kit is easy to set up. Additional equipment needed includes an Analog Devices high speed ADC evaluation board, a signal source, and a clock source. Once the kit is connected and powered, the evaluation is enabled instantly on the PC.

The HSC-ADC-EVALB-DCZ can be used with single and multichannel ADCs and converters with demultiplexed digital outputs.

EVAL-AD9481
AD9481 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品